GCAJ844
OFC MLT universel : ARAMIDE + LSZH avec 12 tubes de 1,9 mm de Ø 144f SM OS2 G.652.D & G.657.A1.
Câble fibre optique universel (intérieur/extérieur) à âme sèche et structure libre multitube avec fils d'aramide comme élément de résistance et gaine extérieure low smoke zero halogen (peu de fumées, zéro halogène). Réalisé à partir de 12 tubes d'un diamètre de 1,9 mm avec 144 fibres (12t x 12f)SM OS2 G.652.D et G.657.A1.
Spécifications
Aperçu du produit
Conception
Conception du câble à fibre optique
Caractéristiques des sous-unités
Caractéristiques de la gaine
Spécifications de la gaine extérieure
Gaine extérieure
Caractéristiques optiques
Caractéristiques mécaniques
Tests mécaniques
Plage de température
Matériau du produit
Normes
Historique
Références des pièces
Ressources
Ressources techniques
Webinaires
Catalogues