28329AS

TC VN/PVC, 12 conducteurs #18 cuivre toronné, isolation PVC-NYL E2, OS, gaine en PVC noir, 600 V TC-ER 150 V NPLF 90C sec/humide résistance soleil, enfouissement direct

...
UL type TC (1277) PVC-Nylon/PVC, 12 conducteurs 18 AWG (7x26) cuivre brut, isolation PVC-NYL code couleur E2, blindage Beldfoil® général, gaine extérieure en PVC noir, 600 V TC-ER 150 V NPLF 90C sec/humide résistance soleil, enfouissement direct
Recevoir des alertes sur les produits

Spécifications
Aperçu du produit

Applications recommandées

Applications électriques et de commande jusqu'à 600 V

Détails de la construction
Conducteur
Élément Nombre d'éléments Taille Câblé Matériel
Conducteur(s) 12 18 AWG 7x26 BC – Cuivre brut
isolation
Élément Matériel Épaisseur nominale Diamètre de l'isolation nom. Code couleur
Conducteur(s) PVC/nylon – chlorure de polyvinyle + nylon 0,51 mm (0,020 po) 2,2 mm (0,087 po) Noir, rouge, bleu, orange, jaune, marron, rouge/noir, bleu/noir, orange/noir, jaune/noir, marron/noir, noir/rouge
Blindage extérieur
Type de blindage Matériel Couverture Type de fil de masse
Ruban Bi-laminé (alum+poly) 100 % TC 18 AWG (7x26)
Gaine extérieure
Matériel Épaisseur nominale Diamètre nominale Fil de déchirement
PVC – Chlorure de polyvinyle 1,2 mm (0,047 po) 11,7 mm (0,459 po) Oui

Diamètre total du câble (nominal)

11,7 mm (0,459 po)

Caractéristiques électriques
Électricité
Résistance en courant continu maximum du conducteur Courant maximum
6,7 Ohm/1000 pi 24 ampères par conducteur à 30° C
Voltage
Tension nominale UL
600 V (TC-ER), 150 V (NPLF)
Caractéristiques mécaniques
Température
Température UL Température de service
90° C sec, 90° C humide Humide/sec : de -30° C à 90° C
Rayon de courbure
Stationnaire min. Installation min.
5,508 po (139,9 mm) 5,508 po (139,9 mm)

Tension de traction maximum

129 kg (284 livres)

Poids câble en vrac

141 livres/1000 pi

Normes et conformité

Environnement compatible

Intérieur, extérieur, résistance à la lumière du soleil, enfouissement

Inflammabilité/réaction au feu

Chargement UL1685 UL, IEEE 1202 FT4

Conformité NEC / UL

Article 336, Article 400, Article 760, TC-ER, NPLF, TFFN

Conformité aux directives européennes

Marque UE CE, Directive UE 2015/863/UE (amendement RoHS 2), Directive UE 2011/65/UE (RoHS 2), Directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Historique

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.208 Date de révision : 14-04-2023

Références des pièces
Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
28329AS 0105000 Noir Bobine 5,000 pi 612825135906 C Z