...
  • Lumberg-IO-Masters-LioN-X

Unités de contrôle distribuées

LioN-P DCU1 de Lumberg Automation allie les avantages d'un module d'E/S de niveau champ (IP67) et d'un automate (PLC) en un seul dispositif pour l'exécution facile et personnalisée des fonctions d'automatisation.

Caractéristiques et avantages

  • Conception flexible : remplacez les modules en utilisant des canaux universels sans configuration, qui peuvent fonctionner sur une variété de protocoles
  • Options de distribution d'énergie : bénéficiez d'une distribution d'énergie compacte grâce à l'option M12 Power
  • Automatisation sécurisée : grâce à l'intelligence intégrée, DCU1 garantit le fonctionnement des applications de contrôle, même en cas de défaillance de l'automate
Unités de contrôle distribuées du LioN-Power
Protocole bus Largeur E/S Connexion PWR Données techniques
Multiprotocoles (PROFINET, EtherNet/IP et EtherCAT) 60 mm 8 DI 8 DO 2 x M12, code LInformations produit
Multiprotocoles (PROFINET, EtherNet/IP et EtherCAT) 60 mm 16DIO2 x M12, code LInformations produit
Trier par :
Résultats du type de filtre
Réinitialiser tout

Rechercher les produits par mot ou groupe de mots