TU-SC0-012-RR2
Plateau, intérieur + extérieur, CLT, OS2, 12f, tube avec gel 3,8 mm, RP Sgl Jkt, noir, CPE, OFNR, résistance aux hydrocarbures 1/2
Catégorie interconnexion, Intérieur/extérieur, tube central en structure libre, OS2, 12 fibres, tube rempli de gel 3,8 mm, Protection contre les rongeurs, Gaine simple, Noir, CPE, OFNR, résistance aux hydrocarbures 1 et 2
Spécifications
Aperçu du produit
Spécifications de la fibre
Conception du câble
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
Prospectus
Ressources techniques