HiOS 8 - BOBCAT (2A)

Logiciel du dispositif 8 pour tous les commutateurs BOBCAT (HiOS 2A) - toutes les versions mineures et correctives disponibles.

...
HiOS - Système d'exploitation Hirschmann : le logiciel HiOS de Hirschmann augmente la puissance et les performances de ses commutateurs Ethernet industriels. Le logiciel HiOS supporte divers mécanismes de sécurité, des méthodes d'administration et de diagnostic complètes, des protocoles de synchronisation et de redondance précis. Tous les fichiers logiciels pertinents peuvent être téléchargés à partir de l'onglet « Téléchargements »
Recevoir des alertes sur les produits
Spécifications
Description du produit

Type

Adapté aux séries BOBCAT

Nom

HiOS 8 - BOBCAT (2A)

Logiciels

Commutation

Apprentissage VLAN indépendant, vieillissement rapide, entrées d'adresse unicast/multicast statiques, QoS / priorisation des ports (802.1D/p), priorisation TOS/DSCP, mode Trust par interface, administration de file d'attente CoS, contrôle des flux (802.3X), mise en forme d'interface de sortie, protection contre les tempêtes en entrée, trames Jumbo, VLAN (802.1Q), protocole GVRP (GARP VLAN Registration Protocol), VLAN voix, protocole GMRP (GARP Multicast Registration Protocol), surveillance/requêtes IGMP par VLAN (v1/v2/v3), filtrage multicast inconnu, protocole MVRP (Multiple VLAN Registration Protocol), protocole MMRP (Multiple MAC Registration Protocol), protocole d'enregistrement multiple (MRP),

Redondance

HIPER-Ring (commutateur en anneau), HIPER-Ring via agrégation de liens, agrégation de liens avec LACP, Link Backup, Media Redundancy Protocol (MRP) (IEC62439-2), couplage réeau redondant, RSTP 802.1D-2004 (IEC62439-1), protections RSTP

Administration

Prise en charge d'images logicielles doubles, TFTP, SFTP, SCP, LLDP (802.1AB), LLDP-MED, SSHv2, HTTP, HTTPS, Traps, SNMP v1/v2/v3, Telnet, serveur OPC-UA

Diagnostic

Détection de conflit d'adresse en matière d'administration, notification MAC, contact de signal, indication de l'état du périphérique, TCPDump, voyants, Syslog, connexion permanente à ACA, surveillance des ports avec désactivation automatique, détection Link Flap, détection de surcharge, détection des discordances de duplex, surveillance de la vitesse de liaison et du duplex, RMON (1,2,3,9), mise en miroir des ports 1:1, mise en miroir des ports 8:1, mise en miroir des ports N:1, informations système, auto-tests au démarrage à froid, administration SFP, boîte de dialogue de vérification de la configuration, Switch Dump

Configuration

Annulation de la configuration automatique (retour en arrière), empreinte de configuration, fichier de configuration basé sur du texte (XML), client BOOTP/DHCP avec configuration automatique, serveur DHCP : par port, Serveur DHCP : pools par VLAN, adaptateur de configuration automatique ACA21/22 (USB), HiDiscovery, interface de ligne de commande (CLI), script CLI, prise en charge MIB complète, aide contextuelle

Sécurité

Sécurité des ports basée sur MAC, contrôle d'accès basé sur les ports avec 802.1X, VLAN invité/non authentifié, serveur d'authentification intégré (IAS), attribution VLAN via RADIUS, prévention du déni de service, accès à l'administration limité par VLAN, indication de sécurité du périphérique, piste d'audit, journalisation CLI, gestion des certificats HTTPS, accès restreint à l'administration, bannière d'utilisation appropriée, politique de mot de passe configurable, nombre configurable de tentatives de connexion, journalisation SNMP, niveaux de privilèges multiples, administration des utilisateurs locaux, authentification à distance via RADIUS, verrouillage du compte utilisateur

Synchronisation du temps

Horloge en temps réel mise en mémoire tampon, client SNTP, serveur SNTP

Divers

Administration des E/S numériques, Croisement manuel des câbles, Mise hors tension du port

Instructions complémentaires

Documentation relative aux produit

https://www.doc.hirschmann.com