Intégration de Belden avec AWS IoT SiteWise Edge


La nouvelle intégration avec AWS IoT SiteWise Edge rationalise la connexion au cloud AWS à partir de milliers de capteurs compatibles IO-link prêts à l’emploi

 

Cette intégration réunit les services de données d’Amazon Web Services et la fonctionnalité logicielle CloudRail de Belden pour l’acquisition de données de friches industrielles et de terrains nouveaux, offrant aux clients une solution de données complète.


CloudRail est conçu pour rationaliser et normaliser la découverte, l’acquisition et la normalisation des données provenant de n’importe quel environnement industriel, en les fournissant dans un format prêt à l’emploi. Les données collectées sont ensuite ingérées de manière transparente dans AWS IoT SiteWise Edge pour le traitement, la surveillance et le stockage locaux, tout en étant synchronisées avec AWS IoT SiteWise dans le cloud AWS pour une visibilité à l’échelle de l’entreprise et des analyses avancées.

 

nul

Accéléré
Délai de rentabilisation


L’accès plug-and-play de CloudRail à plus de 12 000 définitions de capteurs, associé aux capacités de normalisation des données, réduit considérablement le temps et les efforts nécessaires pour connecter les actifs industriels à AWS IoT SiteWise, ce qui permet aux clients de commencer à exploiter leurs données en quelques heures au lieu de plusieurs semaines.

nul

Edge-to-Cloud simplifié
Flux de données


Avec une solution unique et unifiée, les clients peuvent acquérir, traiter et transférer des données en toute transparence de la périphérie vers le cloud, éliminant ainsi le besoin d’intégrations complexes et garantissant la cohérence des données tout au long du parcours.

nul

Gestion évolutive et sécurisée des appareils


Les fonctionnalités de gestion des appareils basées sur le cloud de CloudRail permettent aux clients de déployer, gérer et mettre à jour en toute sécurité des milliers d’appareils edge distribués dans le monde entier à partir d’une plateforme centralisée.

nul

Large atout
et prise en charge des protocoles


La vaste bibliothèque de CloudRail garantit la compatibilité avec les équipements industriels modernes et existants. Les machines modernes peuvent se connecter de manière transparente via des protocoles standard tels que OPC-UA, tandis que les installations existantes plus anciennes bénéficient de la modernisation des ressources anciennes avec des capteurs secondaires. De plus, Modbus permet une connectivité efficace pour des appareils tels que les compteurs d’énergie.

 

 

« L’intégration de CloudRail avec AWS IoT SiteWise Edge offre à nos clients une solution puissante et rationalisée pour l’acquisition et l’analyse de données industrielles. C’est la dernière façon dont Belden et ses marques aident les entreprises du monde entier à collecter des données à la périphérie afin qu’elles puissent les exploiter pour améliorer les processus et accroître l’efficacité. »

- Matthew Wopata, responsable mondial de la gestion des gammes de produits pour les applications de données logicielles chez Belden.