MTS-SFP-100G-LR/LC

Module HIRSCHMANN IT 100G QSFP28

...
Monomode, WDM : 1295.53-1309.14 nm, LC,10 Km, DDMI,100GBASE-LR4
Recevoir des alertes sur les produits

Spécifications
Description du produit

Type

MTS-SFP-100G-LR/LC

Nom

MTS-SFP-100G-LR/LC

Description

Monomode, WDM : 1295.53-1309.14 nm, LC,10 Km, DDMI,100GBASE-LR4

Type de port et quantité

100GBASE-LR4 avec connecteur LC

Besoins en alimentation

Tension de fonctionnement

+3,3 V

Consommation électrique

3.5W

Caractéristiques de diagnostic

Fonction de diagnostic

Puissance optique d'entrée et de sortie, température de l'émetteur-récepteur, tension/courant de polarisation

Conditions ambiantes

Température de fonctionnement

0-70° C

Historique

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.14 Date de révision : 26-02-2024