DAP646-RW
Point d'accès Wi-Fi intérieur Dragonfly 6 (802.11ax)
Extérieur Dragonfly, double radio, 5 GHz 802.11ax 4x4:4 et 2.4 GHz 802.11ax 2x2:2, antenne directionnelle intégrée ; BLE/Zigbee intégré, fonction de numérisation et de sécurité
Spécifications
Description du produit
Technologie radio
Besoins en alimentation
Fonctions de sécurité
Logiciels
Conditions ambiantes
Configuration matérielle requise
Autorisations
Contenu de la livraison et accessoires
Historique
Ressources
Note d'application
Guides d'installation
Manuels de référence