1387LA

Automatisation et éclairage, 2 conducteur 18 AWG + 1 paire 22 AWG, CL3

...
Câble d'éclairage et d'automatisation, 2 conducteur 18 AWG (19x30) en cuivre brut non blindé toronné, Isolation PP et 1 paire 22 AWG cuivre brut toronné (7x30), Isolation PP, Blindage Beldfoil® avec drain, Gaine en PVC classée CL3 et CM.
Recevoir des alertes sur les produits

Spécifications
Aperçu du produit

Applications recommandées

Système Lutron Sivoia QS

Caractéristiques physiques (complètes)
Conducteur
AWG Câblé Matériel Nombre de conducteurs Nombre de paires
22 7x30 BC – Cuivre brut 1
18 19x30 BC – Cuivre brut 2

Nombre de conducteurs

4

isolation
Élément Matériel
22 AWG PP – Polypropylène
18 AWG PP – Polypropylène
Nuancier
Nombre Couleur
1 Violet et blanc
2 Rouge et noir
Blindage interne
Type Couche Matériel Nom commercial du matériau Couverture [%] Matériau du fil de masse Fil de masse AWG Construction fil de masse n x D
Ruban 22 Paire AWG Bi-laminé (alum+poly) Beldfoil® 100 % TC – Cuivre étamé 24
TC – Cuivre étamé 7x32
Blindage extérieur
Matériel
Sans blindage
Gaine extérieure
Matériel Diamètre nominal Fil de déchirement
PVC – Chlorure de polyvinyle 0,335 po Non
Caractéristiques électriques
Résistance en courant continu du conducteur
Élément Résistance en courant continu nominal du conducteur
22 AWG 16,1 Ohm/1000pi
18 AWG 6,5 Ohm/1000 pi
Capacité
Élément Capacité nominale conducteur à conducteur
22 Paire(s) AWG 14,17 pF/pi
Courant
Élément Courant maximal recommandé [A]
22 AWG 3,8 Amp par conducteur à 25º C
18 AWG 7,2 Amp par conducteur à 25º C
Voltage
Tension nominale UL
300 V RMS
Plage de température

Plage de température de fonctionnement

De 0° C à +60° C

Caractéristiques mécaniques

Poids câble en vrac

57 livres/1000 pi

Tension de traction maximum

67 livres

Rayon de cintrage minimum/axe mineur

3,5 po

Normes

Conformité NEC/(UL)

CL3, CM

Conformité CEC/C(UL)

CM

Programmes environnementaux et autres programmes concernés

Environnement

Intérieur (pas de colonne montante ni de plénum)

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2003/11/EC (BFR)

Marquage CE UE

Oui

MII Order n° 39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

Oui

Utilisation

Utilisation – Intérieur

Oui

Inflammabilité, LS0H, test de toxicité

Inflammabilité UL

Plateau vertical UL1581

Tension nominale UL

300 V RMS

Plénum/non-plénum

Plénum (oui/non)

Non

Numéro du plénum

1387LP

Notes sur le produit

Notes

Marquage séquentiel tous les deux pieds.

Historique

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.304 Date de révision : 22-12-2023

Références des pièces
Article n° Couleur Type de conditionnement Longueur UPC
1387LA 204500 Bleu clair avec rayure blanche Bobine 500 pi 612825114079

Ressources
Module de formation en ligne
Catalogues