2181LP

Automatisation et éclairage, 2C 12AWG, 1C 18AWG, 1Pr 22AWG, CL2P

2181LP
Câble d'éclairage et d'automatisation, 2C 12 AWG 7x20 toronné, conducteurs en cuivre brut non blindés, isolation en FEP (alimentation), 1C 18 AWG 7x26 toronné, conducteur en cuivre brut non blindé, isolation en FEP et 1 paire (donnée) 22 AWG toronnée (7x30) cuivre brut, isolation en FEP, Blindage Beldfoil® avec drainage, gaine en PVC LS Flamarrest® intégrale, certifié CL2P.
Recevoir des alertes sur les produits

Spécifications
Aperçu du produit

Applications recommandées

Média, automatisation, contrôle léger

Détails de la construction
Conducteur
Élément Nombre d'éléments Taille Câblé Matériel
Conducteur(s) 1 18 AWG 7x26 BC – Cuivre brut
Paire(s) 1 22 AWG 7x30 BC – Cuivre brut
Conducteur(s) 2 12 AWG 7x20 BC – Cuivre brut
isolation
Élément Matériel Épaisseur nominale Diamètre de l'isolation nom. Code couleur
Conducteur(s) FEP – Éthylène propylène fluoré 0,23 mm (0,009 po) 1,6 mm (0,064 po) Orange, violet et blanc, noir et rouge
Paire(s) FEP – Éthylène propylène fluoré 0,28 mm (0,011 po) 1,3 mm (0,051 po) Violet, blanc
Conducteur(s) FEP – Éthylène propylène fluoré 0,28 mm (0,011 po) 2,82 mm (0,111 po) Rouge, noir
Blindage interne
Type de blindage Matériel Couverture Type de fil de masse
Sans blindage
Ruban Bi-laminé (alum+poly) 100 % TC 24 AWG (7x32)
Sans blindage
Blindage extérieur
Matériel
Sans blindage
Gaine extérieure
Matériel Épaisseur nominale Diamètre nominale
PVC – Chlorure de polyvinyle 0,43 mm (0,017 po) 0,256 po

Diamètre total du câble (nominal)

0,256 po

Caractéristiques électriques
Électricité
Élément Résistance en courant continu maximum du conducteur Résistance en courant continu nominal blindage interne Capacité nominale conducteur à conducteur Courant maximum
Conducteur(s) 6,5 Ohm/1000 pi 4 ampères par conducteur
Paire(s) 58,7 Ohm/km (17,9 Ohm/1000 pi) 17,4 Ohm/1000 pi (57,1 Ohm/km) (82 pF/m) (25 pF/pi) 2,2 Amp par conducteur à 25º C
Conducteur(s) 1,6 Ohm/1000 pi (5,2 Ohm/km) 9,6 ampères par conducteur
Voltage
Tension nominale UL
300 V
Caractéristiques mécaniques
Température
Température UL Température de service
60° C 0 °C à + 60 °C
Rayon de courbure
Stationnaire min. Installation min.
65,0 mm (2,56 po) 2,56 po

Tension de traction maximum

100 kg (220 livres)

Poids câble en vrac

70 livres/1000 pi

Normes et conformité

Environnement compatible

Intérieur – Plénum, intérieur

Inflammabilité/réaction au feu

NFPA 262 (UL910), FT6

Conformité NEC / UL

Article 725, CL2P

Conformité CEC / C(UL)

CL2P

Conformité aux directives européennes

Directive EU 2015/863/EU (modification de la directive RoHS 2), directive EU 2011/65/EU (RoHS 2), directive EU 2012/19/EU (WEEE)

Conformité APAC

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Numéro non-plénum

2181LA

Historique

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.64 Date de révision : 22-12-2023

Références des pièces
Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC
2181LP 009250 Blanc Bobine 250 pi 612825352662
2181LP 009500 Blanc Bobine 500 pi 612825352679
2181LP 0091000 Blanc Bobine 1 000 pi 612825352686

Ressources
Module de formation en ligne
Catalogues
Documentation relative à la conformité