36100

Fil conducteur, n°2/0 toronné TC, isolation CSPE, 5000 V

...
Fil conducteur en caoutchouc basse température, 2/0AWG (504x26) cuivre étamé, isolation CSPE, 5000 V
Demander un échantillon Recevoir des alertes sur les produits

Spécifications
Aperçu du produit

Applications recommandées

applications haute tension, Systèmes de conducteurs de moteur de classe 130(B), câblage interne d'appareils, applications de résistance aux hydrocarbures

Caractéristiques physiques (complètes)
Conducteur
AWG Câblé Matériel Nombre de conducteurs
2/0 504x26 TC – Cuivre étamé 1

Nombre de conducteurs

1

isolation
Matériel Diamètre nominal Épaisseur de paroi nominale
CSPE - polyéthylène chlorosulfoné 0,801 po 0,165 po
Caractéristiques électriques
Voltage
Tension nominale non-UL
5000 V RMS
Plage de température

Température nominale non UL

105° C

Caractéristiques mécaniques

Poids câble en vrac

631 livres/1000 pi

Rayon de cintrage minimum/axe mineur

12,02 po

Programmes environnementaux et autres programmes concernés

Directive UE 2000/53/EC (ELV)

Oui

Directive UE 2003/96/EC (BFR)

Oui

Directive UE 2011/65/UE (RoHS 2)

Oui

Directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Oui

Directive UE 2015/863/UE (amendement RoHS 2)

Oui

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2003/11/EC (BFR)

CA Prop 65

Oui

MII Order n° 39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

Oui

Inflammabilité, LS0H, test de toxicité

Tension nominale UL

s/o

Plénum/non-plénum

Plénum (oui/non)

Non

Numéros de pièces associées

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Notes sur le produit

Notes

Le nombre exact de fils peut varier. Matériau du séparateur par rapport au conducteur.

Historique

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.355 Date de révision : 05-05-2023

Références des pièces
Article n° Couleur Type de conditionnement Longueur UPC
36100 01050 Noir Bobine 50 pi 612825145400