37116
Fil conducteur, TC toronné n°16, isolation EPDM, AWM 3340 AWM 3374
Fil conducteur en caoutchouc, 16 AWG (26x30) cuivre étamé, Isolation EPDM, AWM 3340 AWM 3374 CSA TYPE CL1254 600V 125C FLEX 150C NO FLEX
Spécifications
Aperçu du produit
Détails de la construction
Conducteur
isolation
Caractéristiques électriques
Voltage
Caractéristiques mécaniques
Température
Rayon de courbure
Normes et conformité
Historique
Références des pièces
Ressources
Documentation relative à la conformité