37118

Fil conducteur, TC toronné n°18, isolation EPDM, AWM 3340 AWM 3374

...
Fil conducteur en caoutchouc, 18 AWG (16x30) cuivre étamé, Isolation EPDM, AWM 3340 AWM 3374 CSA TYPE CL1254 600V 125C FLEX 150C NO FLEX
Demander un échantillon Recevoir des alertes sur les produits

Spécifications
Aperçu du produit

Applications recommandées

Classe 130(B), 155(F) et aussi dans certains systèmes de conducteurs de moteurs 180(H), haute température, câblage interne d'appareils

Détails de la construction
Conducteur
Élément Nombre d'éléments Taille Câblé Matériel
Conducteur(s) 1 18 AWG 16x30 TC – Cuivre étamé
isolation
Matériel Épaisseur nominale Diamètre de l'isolation nom.
EPDM – Éthylène, propylène, diène, monomère 1,2 mm (0,048 po) 3,58 mm (0,141 po)

Diamètre total du câble (nominal)

3,58 mm (0,141 po)

Caractéristiques électriques
Électricité
Résistance en courant continu maximum du conducteur Courant maximum
7,06 Ohm/1000 pi 27,2 Amp par conducteur à 30º C
Voltage
Tension nominale UL
600 V (AWM 3340, AWM 3374)
Caractéristiques mécaniques
Température
Température UL Température de service
150° C -55° C à +150° C
Rayon de courbure
Stationnaire min. Installation min.
35,8 mm (1,41 po) 35,8 mm (1,41 po)

Tension de traction maximum

9,43 kg (20,8 livres)

Cycles de cuisson maximum recommandés

24 heures @ 300 °F (149 °C) ~ 4 heures @ 375 °F (190 °C)

Poids câble en vrac

13 livres/1000 pi

Normes et conformité

Environnement compatible

Intérieur, extérieur

Durabilité

CA Prop 65

Inflammabilité/réaction au feu

Flamme horizontale

Conformité AWM

AWM 3340, AWM 3374

Conformité CEC / C(UL)

CL-1254

Conformité aux directives européennes

Marque UE CE, Directive UE 2015/863/UE (amendement RoHS 2), Directive UE 2011/65/UE (RoHS 2), Directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité APAC

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Historique

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.478 Date de révision : 20-01-2023

Références des pièces
Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
37118 010500 Noir Bobine 500 pi 612825147053 F
37118 0105000 Noir Bobine 5,000 pi 612825147060 C I Z
37118 0135000 Bleu foncé Bobine 5,000 pi 612825147077 C I Z
37118 005500 Vert foncé Bobine 500 pi 612825147022 F
37118 002500 Rouge Bobine 500 pi 612825147008 F
37118 0025000 Rouge Bobine 5,000 pi 612825147015 C I Z
37118 009500 Blanc Bobine 500 pi 612825147039 F
37118 0095000 Blanc Bobine 5,000 pi 612825147046 C I Z