37130

Fil conducteur, n°3/0 toronné TC, isolation EPDM, AWM 3340 AWM 3374

...
Fil conducteur en caoutchouc, 3/0AWG (630x26) cuivre étamé, Isolation EPDM, AWM 3340 AWM 3374 CSA TYPE CL1254 600V 125C FLEX 150C NO FLEX
Demander un échantillon Recevoir des alertes sur les produits

Spécifications
Aperçu du produit

Applications recommandées

Classe 130(B), 155(F) et aussi dans certains systèmes de conducteurs de moteurs 180(H), haute température, câblage interne d'appareils

Détails de la construction
Conducteur
Élément Nombre d'éléments Taille Câblé Matériel
Conducteur(s) 1 3/0 AWG 630x26 TC – Cuivre étamé
isolation
Matériel Épaisseur nominale Diamètre de l'isolation nom.
EPDM – Éthylène, propylène, diène, monomère 2,82 mm (0,111 po) 19,3 mm (0,758 po)

Diamètre total du câble (nominal)

19,3 mm (0,758 po)

Caractéristiques électriques
Électricité
Résistance en courant continu maximum du conducteur Courant maximum
0.0724 Ohm/1000 pi 460,8 Amp par conducteur à 30º C
Voltage
Tension nominale UL
600 V (AWM 3340, AWM 3374)
Caractéristiques mécaniques
Température
Température UL Température de service
150° C -55° C à +150° C
Rayon de courbure
Stationnaire min. Installation min.
193 mm (7,58 po) 193 mm (7,58 po)

Tension de traction maximum

987,9 kg (2178 livres)

Cycles de cuisson maximum recommandés

24 heures @ 300 °F (149 °C) ~ 4 heures @ 375 °F (190 °C)

Poids câble en vrac

660 livres/1000 pi

Normes et conformité

Environnement compatible

Intérieur, extérieur

Durabilité

CA Prop 65

Inflammabilité/réaction au feu

Flamme horizontale

Conformité AWM

AWM 3340, AWM 3374

Conformité CEC / C(UL)

CL-1254

Conformité aux directives européennes

Directive EU 2015/863/EU (modification de la directive RoHS 2), directive EU 2011/65/EU (RoHS 2), directive EU 2012/19/EU (WEEE)

Conformité APAC

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Notes sur le produit

Notes

Le nombre exact de fils peut varier. Matériau du séparateur par rapport au conducteur.

Historique

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.460 Date de révision : 20-01-2023

Références des pièces
Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
37130 01050 Noir Bobine 50 pi 612825147091 C
37130 010250 Noir Bobine 250 pi 612825147084 C F
37130 010500 Noir Bobine 500 pi 612825147107 C