37501

Fil conducteur, n°1 cuivre étamé toronné, isolation EPDM, AWM 3499

...
Fil conducteur en caoutchouc, 1 AWG (210x24) cuivre étamé, Isolation EPDM, AWM 3499 7500V 150C
Demander un échantillon Recevoir des alertes sur les produits

Spécifications
Aperçu du produit

Applications recommandées

câblage interne d'appareils, applications haut voltage et températures élevées

Détails de la construction
Conducteur
Élément Nombre d'éléments Taille Câblé Matériel
Conducteur(s) 1 1 AWG 210x24 TC – Cuivre étamé
isolation
Matériel Épaisseur nominale Diamètre de l'isolation nom.
EPDM – Éthylène, propylène, diène, monomère 3,33 mm (0,131 po) 16,2 mm (0,638 po)

Diamètre total du câble (nominal)

16,2 mm (0,638 po)

Caractéristiques électriques
Électricité
Résistance en courant continu maximum du conducteur Courant maximum
0.143 Ohm/1000 pi 297,6 Amp par conducteur à 30º C
Voltage
Tension nominale UL
7500 V (AWM 3499)
Caractéristiques mécaniques
Température
Température UL Température de service
150° C -55° C à +150° C
Rayon de courbure
Stationnaire min. Installation min.
162 mm (6,38 po) 162 mm (6,38 po)

Tension de traction maximum

492,1 kg (1085 livres)

Cycles de cuisson maximum recommandés

24 heures @ 300 °F (149 °C) ~ 4 heures @ 375 °F (190 °C)

Poids câble en vrac

391 livres/1000 pi

Normes et conformité

Environnement compatible

Intérieur, extérieur

Durabilité

CA Prop 65

Inflammabilité/réaction au feu

Flamme horizontale

Conformité AWM

AWM 3499

Conformité aux directives européennes

Directive EU 2015/863/EU (modification de la directive RoHS 2), directive EU 2011/65/EU (RoHS 2), directive EU 2012/19/EU (WEEE)

Conformité APAC

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Notes sur le produit

Notes

Matériau du séparateur par rapport au conducteur.

Historique

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.480 Date de révision : 20-01-2023

Références des pièces
Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
37501 01050 Noir Bobine 50 pi 612825147244 C
37501 010500 Noir Bobine 500 pi 612825147251 C F