37540

Fil conducteur, n°4/0 toronné TC, isolation EPDM, AWM 3499

...
Fil conducteur en caoutchouc, 4/0AWG (805x26) cuivre étamé, Isolation EPDM, AWM 3499 7500V 150C
Demander un échantillon Recevoir des alertes sur les produits

Spécifications
Aperçu du produit

Applications recommandées

câblage interne des appareils et des conducteurs de lestage

Détails de la construction
Conducteur
Élément Nombre d'éléments Taille Câblé Matériel
Conducteur(s) 1 4/0 AWG 805x26 TC – Cuivre étamé
isolation
Matériel Épaisseur nominale Diamètre de l'isolation nom.
EPDM – Éthylène, propylène, diène, monomère 3,28 mm (0,129 po) 0,909 po (23,1 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

0,909 po (23,1 mm)

Caractéristiques électriques
Électricité
Résistance en courant continu maximum du conducteur Courant maximum
0.0574 Ohm/1000 pi 531,2 Amp par conducteur à 30º C
Voltage
Tension nominale UL
7500 V (AWM 3499)
Caractéristiques mécaniques
Température
Température UL Température de service
150° C -55° C à +150° C
Rayon de courbure
Stationnaire min. Installation min.
231 mm (9,09 po) 231 mm (9,09 po)

Tension de traction maximum

1201 kg (2648 livres)

Cycles de cuisson maximum recommandés

24 heures @ 350 °F (177 °C) ~ 4 heures @ 375 °F (190 °C)

Poids câble en vrac

890 livres/1000 pi

Normes et conformité

Environnement compatible

Intérieur, extérieur

Durabilité

CA Prop 65

Inflammabilité/réaction au feu

Flamme horizontale

Conformité AWM

AWM 3499

Conformité aux directives européennes

Marque UE CE, Directive UE 2015/863/UE (amendement RoHS 2), Directive UE 2011/65/UE (RoHS 2), Directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité APAC

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Notes sur le produit

Notes

Le nombre exact de fils peut varier.

Historique

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.491 Date de révision : 20-01-2023

Références des pièces
Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
37540 01050 Noir Bobine 50 pi 612825147428 C
37540 010250 Noir Bobine 250 pi 612825147411 C F
37540 010500 Noir Bobine 500 pi 612825147435 C F