38018
Fil UL Type PV, TC toronné n°18, isolation XLPO, 600 V PV 90C sec/humide
Fil UL Type PV, 18 AWG (16x30) cuivre étamé, isolation XLPO, 600 V PV 90C sec/humide RÉSISTANT À LA LUMIÈRE
Spécifications
Aperçu du produit
Caractéristiques physiques (complètes)
Conducteur
isolation
Caractéristiques électriques
Résistance en courant continu du conducteur
Courant
Voltage
Plage de température
Caractéristiques mécaniques
Normes
Programmes environnementaux et autres programmes concernés
Utilisation
Inflammabilité, LS0H, test de toxicité
Plénum/non-plénum
Historique
Références des pièces
Ressources