38108

Fil UL Type PV, TC toronné n°8, isolation XLPO, 2000 V PV 90C sec/humide

...
Fil UL Type PV, cuivre étamé 8 AWG (133(7x19)x29), isolation XLPO, 2000 V PV 90C sec/humide USE-2 RHW-2 RÉSISTANT À LA LUMIÈRE
Demander un échantillon Recevoir des alertes sur les produits

Spécifications
Aperçu du produit

Applications recommandées

Câblage d'interconnexion des systèmes de production d'énergie photovoltaïque mis à la terre et non, tel que décrit dans la section 690.31(A) du 2008 NEC.

Caractéristiques physiques (complètes)
Conducteur
AWG Câblé Matériel Nombre de conducteurs
8 133x29 TC – Cuivre étamé 1

Nombre de conducteurs

1

isolation
Matériel Diamètre nominal Épaisseur de paroi nominale
XLP, XLPO, XLPE (thermodurcissable) 0,35 po 0,089 po

Tableau de notes

Séparateur ruban de papier

Caractéristiques électriques
Résistance en courant continu du conducteur
Résistance en courant continu nominal du conducteur
0.61 Ohm/1000 pi
Courant
Élément Courant maximal recommandé [A]
Conducteur simple à l'air libre à 30 °C ambiant Conducteur simple à l'air libre 80 Ampères
Voltage
Description UL Tension nominale UL Tension nominale [V]
PV, RHW-2 2000 V 600 V
USE-2 600 V RMS
Plage de température

Température nominale UL

90° C

Plage de température de fonctionnement

-40° C à +90° C

Caractéristiques mécaniques

Poids câble en vrac

94 livres/1000 pi

Tension de traction maximum

213 livres

Rayon de cintrage minimum/axe mineur

3,5 po

Normes

Conformité au style UL AWM

PV, USA-2, RHW-2

Conformité aux normes militaires

s/o

Programmes environnementaux et autres programmes concernés

Directive UE 2000/53/EC (ELV)

Oui

Directive UE 2003/96/EC (BFR)

Oui

Directive UE 2011/65/UE (RoHS 2)

Oui

Directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Oui

Directive UE 2015/863/UE (amendement RoHS 2)

Oui

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2003/11/EC (BFR)

Marquage CE UE

Oui

MII Order n° 39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

Oui

Utilisation

Utilisation – Résistance à la lumière

Oui

Inflammabilité, LS0H, test de toxicité

Inflammabilité UL

VW-1

Tension nominale UL

2000 V RMS

Plénum/non-plénum

Plénum (oui/non)

Non

Numéros de pièces associées

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Historique

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.348 Date de révision : 05-05-2023

Références des pièces
Article n° Couleur Type de conditionnement Longueur UPC
38108 0105000 Noir Bobine 5,000 pi 612825147534