38116

Fil UL Type PV, TC toronné n°16, isolation XLPO, 2000 V PV 90C sec/humide

...
Fil UL Type PV, 16 AWG (26x30) cuivre étamé, isolation XLPO, 2000 V PV 90C sec/humide RÉSISTANT À LA LUMIÈRE
Demander un échantillon Recevoir des alertes sur les produits

Spécifications
Aperçu du produit

Applications recommandées

Câblage d'interconnexion des systèmes de production d'énergie photovoltaïque mis à la terre et non, tel que décrit dans la section 690.31(A) du 2008 NEC.

Caractéristiques physiques (complètes)
Conducteur
AWG Câblé Matériel Nombre de conducteurs
16 26x30 TC – Cuivre étamé 1

Nombre de conducteurs

1

isolation
Matériel Diamètre nominal Épaisseur de paroi nominale
XLP, XLPO, XLPE (thermodurcissable) 0,221 po 0,078 po
XLP, XLPO, XLPE (thermodurcissable)
Caractéristiques électriques
Résistance en courant continu du conducteur
Résistance en courant continu nominal du conducteur
3,7 Ohm/1000 pi
Courant
Élément Courant maximal recommandé [A]
Conducteur simple à l'air libre à 30 °C ambiant Conducteur simple à l'air libre 24 Ampères
Voltage
Tension nominale UL
2000 V
Plage de température

Température nominale UL

90° C

Plage de température de fonctionnement

-40° C à +90° C

Caractéristiques mécaniques

Poids câble en vrac

27 livres/1000 pi

Tension de traction maximum

34 livres

Rayon de cintrage minimum/axe mineur

2,25 po

Normes

Conformité au style UL AWM

PV

Conformité aux normes militaires

s/o

Programmes environnementaux et autres programmes concernés

Directive UE 2000/53/EC (ELV)

Oui

Directive UE 2003/96/EC (BFR)

Oui

Directive UE 2011/65/UE (RoHS 2)

Oui

Directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Oui

Directive UE 2015/863/UE (amendement RoHS 2)

Oui

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2003/11/EC (BFR)

Marquage CE UE

Oui

MII Order n° 39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

Oui

Utilisation

Utilisation – Résistance à la lumière

Oui

Inflammabilité, LS0H, test de toxicité

Inflammabilité UL

VW-1

Tension nominale UL

2000 V RMS

Plénum/non-plénum

Plénum (oui/non)

Non

Numéros de pièces associées

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Historique

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.346 Date de révision : 05-05-2023

Références des pièces
Article n° Couleur Type de conditionnement Longueur UPC
38116 0105000 Noir Bobine 5,000 pi 612825147596