38210

Fil UL Type PV, TC toronné n°10, isolation XLPO, gaine en PVC, 600 V PV 90C sec/humide

...
Fil UL Type PV, 10 AWG (105x30) cuivre étamé, isolation XLPO, gaine extérieure en PVC, 600 V PV 90C sec/humide USE-2 RHW-2 RÉSISTANT À LA LUMIÈRE
Demander un échantillon Recevoir des alertes sur les produits

Spécifications
Aperçu du produit

Applications recommandées

Câblage d'interconnexion des systèmes de production d'énergie photovoltaïque mis à la terre et non, tel que décrit dans la section 690.31(A) du 2008 NEC.

Caractéristiques physiques (complètes)
Conducteur
AWG Câblé Matériel Nombre de conducteurs
10 105x30 TC – Cuivre étamé 1

Nombre de conducteurs

1

isolation
Matériel Épaisseur de paroi nominale
XLP, XLPO, XLPE (thermodurcissable) 0,048 po
XLP, XLPO, XLPE (thermodurcissable)
Gaine extérieure
Matériel Diamètre nominal Épaisseur de paroi nominale
PVC – Chlorure de polyvinyle 0,288 po 0,033 po
Caractéristiques électriques
Résistance en courant continu du conducteur
Résistance en courant continu nominal du conducteur
0.91 Ohm/1000 pi
Courant
Élément Courant maximal recommandé [A]
Conducteur simple à l'air libre à 30 °C ambiant Conducteur simple à l'air libre 55 Ampères
Voltage
Tension nominale UL
600 V
Plage de température

Température nominale UL

90° C Sec/humide

Plage de température de fonctionnement

-40° C à +90° C

Caractéristiques mécaniques

Poids câble en vrac

63 livres/1000 pi

Tension de traction maximum

136,5 livres

Rayon de cintrage minimum/axe mineur

2,875 po

Normes

Conformité NEC/(UL)

PV, RHW-2, USE-2

Conformité au style UL AWM

s/o

Conformité aux normes militaires

s/o

Programmes environnementaux et autres programmes concernés

Directive UE 2000/53/EC (ELV)

Oui

Directive UE 2003/96/EC (BFR)

Oui

Directive UE 2011/65/UE (RoHS 2)

Oui

Directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Oui

Directive UE 2015/863/UE (amendement RoHS 2)

Oui

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2003/11/EC (BFR)

MII Order n° 39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

Oui

Utilisation

Utilisation – Résistance à la lumière

Oui

Inflammabilité, LS0H, test de toxicité

Inflammabilité UL

VW-1

Tension nominale UL

600 V RMS

Plénum/non-plénum

Plénum (oui/non)

Non

Numéros de pièces associées

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Notes sur le produit

Notes

Matériau du séparateur par rapport au conducteur.

Historique

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.387 Date de révision : 05-05-2023

Références des pièces
Article n° Couleur Type de conditionnement Longueur UPC
38210 0101000 Noir Bobine 1 000 pi 612825147626
38210 0105000 Noir Bobine 5,000 pi 612825147633