38308
Fil UL Type PV, TC toronné n°8, isolation XLPO, gaine en PVC, 2000 V PV 90C sec/humide
Fil UL Type PV, cuivre étamé 8 AWG (133(7x19)x29), isolation XLPO, gaine extérieure en PVC, 2000 V PV 90C sec/humide USE-2 RHW-2 RÉSISTANT À LA LUMIÈRE
Spécifications
Aperçu du produit
Caractéristiques physiques (complètes)
Conducteur
isolation
Gaine extérieure
Caractéristiques électriques
Résistance en courant continu du conducteur
Courant
Voltage
Plage de température
Caractéristiques mécaniques
Normes
Programmes environnementaux et autres programmes concernés
Utilisation
Inflammabilité, LS0H, test de toxicité
Plénum/non-plénum
Numéros de pièces associées
Historique
Références des pièces
Ressources