39110

Fil conducteur, TC toronné n°10, isolation PPO, AWM 11028

...
Fil conducteur en plastique basse température, 10 AWG (105x30) cuivre étamé, isolation PPO, AWM 11028 600V 105C VW-1
Demander un échantillon Recevoir des alertes sur les produits

Spécifications
Aperçu du produit

Applications recommandées

Constructeurs de panneaux électriques, fabricants de produits électriques/électroniques, fabricants d'appareils électroménagers, meubles, fabricants d'ordinateurs, entreprises automobiles et leurs sous-traitants

Détails de la construction
Conducteur
Élément Nombre d'éléments Taille Câblé Matériel
Conducteur(s) 1 10 AWG 105x30 TC – Cuivre étamé
isolation
Matériel Épaisseur nominale Diamètre de l'isolation nom.
PPO - Oxyde de polyphénylène 0,30 mm (0,012 po) 3,40 mm (0,134 po)

Diamètre total du câble (nominal)

3,40 mm (0,134 po)

Caractéristiques électriques
Électricité
Résistance en courant continu maximum du conducteur Courant maximum
1,05 Ohm/1000 pieds Conducteur simple à l'air libre @ @ 30° C : 67 A
Voltage
Tension nominale UL
600 V RMS
Caractéristiques mécaniques
Température
Température UL Température de service
105° C -40 °C à + 105 °C sec
Rayon de courbure
Stationnaire min. Installation min.
1,34 po (34,0 mm) 1,34 po (34,0 mm)

Tension de traction maximum

45 kg (99 livres)

Poids câble en vrac

37 livres/1000 pi

Normes et conformité

Environnement compatible

Intérieur, extérieur

Durabilité

CA Prop 65

Inflammabilité/réaction au feu

VW-1

Conformité AWM

AWM 11028

Conformité aux directives européennes

Marque UE CE, Directive UE 2015/863/UE (amendement RoHS 2), Directive UE 2011/65/UE (RoHS 2), Directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Notes sur le produit

Notes

Sans halogène

Historique

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.492 Date de révision : 20-01-2023

Références des pièces
Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
39110 010100 Noir Bobine 100 pi 612825148128 C
39110 0101000 Noir Bobine 1 000 pi 612825148135 C
39110 0105000 Noir Bobine 5,000 pi 612825148142 C
39110 013100 Bleu foncé Bobine 100 pi 612825148159 C
39110 0135000 Bleu foncé Bobine 5,000 pi 612825148173 C Z
39110 001100 Brun Bobine 100 pi 612825147886
39110 0011000 Brun Bobine 1 000 pi 612825147893 C
39110 0015000 Brun Bobine 5,000 pi 612825147909 C Z
39110 008100 Gris Bobine 100 pi 612825148067 C
39110 0085000 Gris Bobine 5,000 pi 612825148081 C Z
39110 0051000 Vert foncé Bobine 1 000 pi 612825148012 C
39110 0055000 Vert foncé Bobine 5,000 pi 612825148029 C Z
39110 189100 Vert, rayure jaune Bobine 100 pi 612825148180 C
39110 1895000 Vert, rayure jaune Bobine 5,000 pi 612825148203 C Z
39110 003100 Orange Bobine 100 pi 612825147947 C
39110 0035000 Orange Bobine 5,000 pi 612825147961 C Z
39110 002100 Rouge Bobine 100 pi 612825147916 C
39110 0021000 Rouge Bobine 1 000 pi 612825147923 C
39110 0025000 Rouge Bobine 5,000 pi 612825147930 C
39110 007100 Violet Bobine 100 pi 612825148036 C
39110 0075000 Violet Bobine 5,000 pi 612825148050 C Z
39110 009100 Blanc Bobine 100 pi 612825148098 C
39110 0095000 Blanc Bobine 5,000 pi 612825148111 C Z
39110 004100 Jaune Bobine 100 pi 612825147978
39110 0045000 Jaune Bobine 5,000 pi 612825147992 C Z