8011

Fil de barre de bus, TC plein n°28

...
Fil de barre de bus, 12 AWG (plein) cuivre étamé, QQ-W-343G
Demander un échantillon Recevoir des alertes sur les produits

Spécifications
Aperçu du produit

Applications recommandées

barre de bus

Caractéristiques physiques (complètes)
Conducteur
AWG Câblé Matériel Nombre de conducteurs
12 Uni TC – Cuivre étamé 1

Nombre de conducteurs

1

Construction et dimensions

Circulaire Mil Area (CMA)1

6872

Caractéristiques électriques
Résistance en courant continu du conducteur
Résistance en courant continu nominal du conducteur
1,59 Ohm/1000 pieds
Caractéristiques mécaniques

Poids câble en vrac

21 livres/1000 pi

Rayon de cintrage minimum/axe mineur

0,32 po

Programmes environnementaux et autres programmes concernés

Directive UE 2000/53/EC (ELV)

Oui

Directive UE 2003/96/EC (BFR)

Oui

Directive UE 2011/65/UE (RoHS 2)

Oui

Directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Oui

Directive UE 2015/863/UE (amendement RoHS 2)

Oui

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2003/11/EC (BFR)

Marquage CE UE

Oui

CA Prop 65

Oui

MII Order n° 39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

Oui

Inflammabilité, LS0H, test de toxicité

Tension nominale UL

s/o

Plénum/non-plénum

Plénum (oui/non)

Non

Historique

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.350 Date de révision : 05-05-2023

Références des pièces
Article n° Couleur Type de conditionnement Longueur UPC
8011 000100 Aucune Bobine 100 pi 612825194255