8079

Fil magnétique, n°26 cuivre brut uni, is. polymère polyester/amide-imide

...
Fil magnétique, conducteurs en cuivre brut uni 26 AWG, isolation polymère polyester/amide-imide, CLASSE 200 MW 35-C
Demander un échantillon Recevoir des alertes sur les produits

Spécifications
Aperçu du produit

Applications recommandées

fil aimanté classe 200

Caractéristiques physiques (complètes)
Conducteur
AWG Câblé Matériel Nombre de conducteurs
26 Uni BC – Cuivre brut 1

Nombre de conducteurs

1

isolation
Matériel Diamètre nominal Épaisseur de paroi nominale
Polyester 0,0182 po 0,002 po
Gaine extérieure
Diamètre maximum
0,0182 mm
Construction et dimensions

Augmentation minimale du diamètre extérieur

0,002 po

Caractéristiques électriques
Résistance en courant continu du conducteur
Résistance en courant continu nominal du conducteur
41 Ohm/1000 pi
Courant
Courant maximal recommandé [A]
Conducteur simple à l'air libre @ 30 °C : 0.36 A
Voltage
Tension de claquage
4600 V minimum (à température ambiante)
Plage de température

Température nominale non UL

200° C

Caractéristiques mécaniques

Longueur approximative

1260 pi

Nombre de tours par pouce linéaire

55,7

Nombre de tours par pouce carré

3102

Poids câble en vrac

0,8 livres/1000 pi

Rayon de cintrage minimum/axe mineur

0,08 po

Normes

Conformité aux normes militaires

J-W-1177/14

Programmes environnementaux et autres programmes concernés

Directive UE 2000/53/EC (ELV)

Oui

Directive UE 2003/96/EC (BFR)

Oui

Directive UE 2011/65/UE (RoHS 2)

Oui

Directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Oui

Directive UE 2015/863/UE (amendement RoHS 2)

Oui

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2003/11/EC (BFR)

Marquage CE UE

Oui

CA Prop 65

Oui

MII Order n° 39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

Oui

Inflammabilité, LS0H, test de toxicité

Tension nominale UL

s/o

Plénum/non-plénum

Plénum (oui/non)

Non

Historique

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.380 Date de révision : 05-05-2023

Références des pièces
Article n° Couleur Type de conditionnement Longueur UPC
8079 Aucune Bobine 1 pi 612825194613