83001

Fil conducteur, n° 28 SPC toronné, isolation TFE, AWM 1213

...
Fil conducteur en plastique haute température, cuivre plaqué argent 28 AWG (7x36), isolation TFE, AWM 1213 105C TYPE E MIL-W-16878/4 600V 200C
Demander un échantillon Recevoir des alertes sur les produits

Spécifications
Aperçu du produit

Applications recommandées

haute température, circuits d'interconnexion, câblage interne des équipements informatiques et électroniques, applications MIL-W-16878/4 (Type E)

Détails de la construction
Conducteur
Élément Nombre d'éléments Taille Câblé Matériel
Conducteur(s) 1 28 AWG 7x36 SC – Cuivre argenté
isolation
Matériel Épaisseur nominale Diamètre de l'isolation nom.
PTFE – Polytétrafluoroéthylène 0,25 mm (0,01 po) 0,89 mm (0,035 po)

Diamètre total du câble (nominal)

0,89 mm (0,035 po)

Caractéristiques électriques
Électricité
Résistance en courant continu maximum du conducteur Courant maximum
12,3 Ohm/1000 pi Mil-Std-975M Table 3.16 (fil simple): 1.8 A
Voltage
Tension nominale UL
600 V RMS
Caractéristiques mécaniques
Température
Température UL Température de service
200° C -70° C à +200° C
Rayon de courbure
Stationnaire min. Installation min.
8,9 mm (0,35 po) 8,9 mm (0,35 po)

Tension de traction maximum

1.4 kg (3 livres)

Poids câble en vrac

1 livre/1000 pi

Normes et conformité

Environnement compatible

Intérieur, extérieur

Durabilité

CA Prop 65

Inflammabilité/réaction au feu

VW-1

Conformité AWM

AWM 1213

Conformité NEMA

HP3

Conformité aux normes militaires

MIL-W-16878/4

Conformité aux directives européennes

Marque UE CE, Directive UE 2015/863/UE (amendement RoHS 2), Directive UE 2011/65/UE (RoHS 2), Directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Historique

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.468 Date de révision : 20-01-2023

Références des pièces
Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
83001 010100 Noir Bobine 100 pi E
83001 0101000 Noir Bobine 1 000 pi 612825354871 E S
83001 006100 Bleu clair Bobine 100 pi E
83001 0061000 Bleu clair Bobine 1 000 pi 612825399193 E S
83001 001100 Brun Bobine 100 pi E
83001 0011000 Brun Bobine 1 000 pi 612825399162 E S
83001 008100 Gris Bobine 100 pi E
83001 0081000 Gris Bobine 1 000 pi E S
83001 005100 Vert foncé Bobine 100 pi E
83001 0051000 Vert foncé Bobine 1 000 pi E S
83001 003100 Orange Bobine 100 pi E
83001 0031000 Orange Bobine 1 000 pi 612825399179 E S
83001 002100 Rouge Bobine 100 pi E
83001 0021000 Rouge Bobine 1 000 pi 612825354888 E S
83001 007100 Violet Bobine 100 pi E
83001 0071000 Violet Bobine 1 000 pi 612825399209 E S
83001 009100 Blanc Bobine 100 pi E
83001 0091000 Blanc Bobine 1 000 pi 612825378310 E S
83001 004100 Jaune Bobine 100 pi E
83001 0041000 Jaune Bobine 1 000 pi 612825399186 E S