83043
Fil conducteur, n° 30 SPC toronné, isolation TFE, AWM 1371
Fil conducteur en plastique haute température, cuivre plaqué argent 30 AWG (7x38), isolation TFE, AWM 1371 105C TYPE ET MIL-W-16878/6 250V 200C
Spécifications
Aperçu du produit
Caractéristiques physiques (complètes)
Conducteur
isolation
Caractéristiques électriques
Courant
Voltage
Plage de température
Caractéristiques mécaniques
Normes
Programmes environnementaux et autres programmes concernés
Inflammabilité, LS0H, test de toxicité
Plénum/non-plénum
Numéros de pièces associées
Historique
Références des pièces
Ressources