8521

Fil conducteur, TC toronné n°16, isolation en PVC, TYPE MW MIL-W-76C-PVC

...
Fil conducteur en plastique basse température, 16 AWG (26x30) cuivre étamé, isolation en PVC, TYPE MW MIL-W-76C-PVC 1000V 80C
Demander un échantillon Recevoir des alertes sur les produits

Spécifications
Aperçu du produit

Applications recommandées

circuits d'interconnexion, câblage interne des équipements informatiques et électroniques, (Type MW) MIL-W-76C-Applications à basse température

Détails de la construction
Conducteur
Élément Nombre d'éléments Taille Câblé Matériel
Conducteur(s) 1 16 AWG 26x30 TC – Cuivre étamé
isolation
Matériel Épaisseur nominale Diamètre de l'isolation nom.
PVC – Chlorure de polyvinyle 0,48 mm (0,019 po) 2,5 mm (0,098 po)

Diamètre total du câble (nominal)

2,5 mm (0,098 po)

Caractéristiques électriques
Électricité
Résistance en courant continu maximum du conducteur Courant maximum
4,0 Ohm/1000 pi Conducteur simple à l'air libre @ @ 30° C : 22 A
Voltage
Tension nominale UL
1000 V RMS
Caractéristiques mécaniques
Température
Température UL Température de service
80° C -40° C à +80° C
Rayon de courbure
Stationnaire min. Installation min.
25 mm (0,98 po) 25 mm (0,98 po)

Tension de traction maximum

15 kg (32 livres)

Poids câble en vrac

12 livres/1000 pi

Normes et conformité

Environnement compatible

Extérieur

Durabilité

CA Prop 65

Conformité aux normes militaires

MIL-W-76C type MWP

Conformité aux directives européennes

Marque EU CE, Directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), Directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Conformité APAC

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Historique

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.481 Date de révision : 20-01-2023

Références des pièces
Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
8521 010100 Noir Bobine 100 pi 612825211075
8521 0101000 Noir Bobine 1 000 pi 612825211082 P
8521 013100 Bleu foncé Bobine 100 pi 612825211105
8521 0131000 Bleu foncé Bobine 1 000 pi 612825211112 P
8521 006100 Bleu clair Bobine 100 pi 612825210955
8521 0061000 Bleu clair Bobine 1 000 pi 612825210962 P
8521 001100 Brun Bobine 100 pi 612825210825
8521 0011000 Brun Bobine 1 000 pi 612825210832 P
8521 008100 Gris Bobine 100 pi 612825211006
8521 0081000 Gris Bobine 1 000 pi 612825211013 P
8521 005100 Vert foncé Bobine 100 pi 612825210931
8521 0051000 Vert foncé Bobine 1 000 pi 612825210948 P
8521 003100 Orange Bobine 100 pi 612825210887
8521 0031000 Orange Bobine 1 000 pi 612825210894 P
8521 012100 Rose Bobine 100 pi 612825354949
8521 002100 Rouge Bobine 100 pi 612825210856
8521 0021000 Rouge Bobine 1 000 pi 612825210863 P
8521 011100 Fauve Bobine 100 pi
8521 0111000 Fauve Bobine 1 000 pi P
8521 007100 Violet Bobine 100 pi 612825210979
8521 0071000 Violet Bobine 1 000 pi 612825210986 P
8521 009100 Blanc Bobine 100 pi 612825211037
8521 0091000 Blanc Bobine 1 000 pi 612825211044 P
8521 0141000 Blanc, rayure noire Bobine 1 000 pi 612825211129 A
8521 018100 Blanc, rayure bleue Bobine 100 pi 612825211150 A
8521 0181000 Blanc, rayure bleue Bobine 1 000 pi 612825211167 A
8521 0191000 Blanc, rayure marron Bobine 1 000 pi 612825211174 A
8521 0211000 Blanc, rayure grise Bobine 1 000 pi 612825211198
8521 0161000 Blanc, rayure verte Bobine 1 000 pi 612825211143 A
8521 0201000 Blanc, rayure orange Bobine 1 000 pi 612825211181 A
8521 0151000 Blanc, rayure rouge Bobine 1 000 pi 612825211136 A
8521 0221000 Blanc, rayure violette Bobine 1 000 pi 612825211204 A
8521 0171000 Blanc, rayure jaune Bobine 1 000 pi A
8521 004100 Jaune Bobine 100 pi 612825210917
8521 0041000 Jaune Bobine 1 000 pi 612825210924 P