8522

Fil conducteur, TC toronné n°18, isolation en PVC, TYPE MW MIL-W-76C-PVC

...
Fil conducteur en plastique basse température, 18 AWG (16x30) cuivre étamé, isolation en PVC, TYPE MW MIL-W-76C-PVC 1000V 80C
Demander un échantillon Recevoir des alertes sur les produits

Spécifications
Aperçu du produit

Applications recommandées

circuits d'interconnexion, câblage interne des équipements informatiques et électroniques, (Type MW) MIL-W-76C-Applications à basse température

Détails de la construction
Conducteur
Élément Nombre d'éléments Taille Câblé Matériel
Conducteur(s) 1 18 AWG 16x30 TC – Cuivre étamé
isolation
Matériel Épaisseur nominale Diamètre de l'isolation nom.
PVC – Chlorure de polyvinyle 0,43 mm (0,017 po) 0,08 po (2,0 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

0,08 po (2,0 mm)

Caractéristiques électriques
Électricité
Résistance en courant continu maximum du conducteur Courant maximum
6,5 Ohm/1000 pi Conducteur simple à l'air libre @ @ 30° C : 16 A
Voltage
Tension nominale UL
1000 V RMS
Caractéristiques mécaniques
Température
Température UL Température de service
80° C -40° C à +80° C
Rayon de courbure
Stationnaire min. Installation min.
20 mm (0,8 po) 20 mm (0,8 po)

Tension de traction maximum

8,6 kg (19 livres)

Poids câble en vrac

7 livres/1000 pi

Normes et conformité

Environnement compatible

Extérieur

Durabilité

CA Prop 65

Conformité aux normes militaires

MIL-W-76C type MWP

Conformité aux directives européennes

Marque UE CE, Directive UE 2015/863/UE (amendement RoHS 2), Directive UE 2011/65/UE (RoHS 2), Directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité APAC

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Historique

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.478 Date de révision : 20-01-2023

Références des pièces
Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
8522 010100 Noir Bobine 100 pi 612825211525
8522 0101000 Noir Bobine 1 000 pi 612825211532 P
8522 013100 Bleu foncé Bobine 100 pi 612825211594
8522 0131000 Bleu foncé Bobine 1 000 pi 612825211600 P
8522 006100 Bleu clair Bobine 100 pi 612825211389
8522 0061000 Bleu clair Bobine 1 000 pi 612825211396 P
8522 001100 Brun Bobine 100 pi 612825211235
8522 0011000 Brun Bobine 1 000 pi 612825211242 P
8522 008100 Gris Bobine 100 pi 612825211433
8522 0081000 Gris Bobine 1 000 pi 612825211440 P
8522 005100 Vert foncé Bobine 100 pi 612825211358
8522 0051000 Vert foncé Bobine 1 000 pi 612825211365 P
8522 003100 Orange Bobine 100 pi 612825211303
8522 0031000 Orange Bobine 1 000 pi 612825211310 P
8522 0121000 Rose Bobine 1 000 pi 612825211556 P
8522 002100 Rouge Bobine 100 pi 612825211273
8522 0021000 Rouge Bobine 1 000 pi 612825347835 P
8522 0111000 Fauve Bobine 1 000 pi 612825211549 P
8522 007100 Violet Bobine 100 pi 612825211419
8522 0071000 Violet Bobine 1 000 pi 612825211426 P
8522 009100 Blanc Bobine 100 pi 612825211471
8522 0091000 Blanc Bobine 1 000 pi 612825211488 P
8522 0261000 Blanc, noir et rayure bleue Bobine 1 000 pi A
8522 0301000 Blanc, noir et rayure violette Bobine 1 000 pi 612825211716 A
8522 014100 Blanc, rayure noire Bobine 100 pi 612825211617 A
8522 0141000 Blanc, rayure noire Bobine 1 000 pi 612825211624 A
8522 018100 Blanc, rayure bleue Bobine 100 pi 612825211662 A
8522 0181000 Blanc, rayure bleue Bobine 1 000 pi 612825211679 A
8522 0161000 Blanc, rayure verte Bobine 1 000 pi A
8522 0201000 Blanc, rayure orange Bobine 1 000 pi 612825211709 A
8522 0151000 Blanc, rayure rouge Bobine 1 000 pi 612825211648 A
8522 004100 Jaune Bobine 100 pi 612825211334
8522 0041000 Jaune Bobine 1 000 pi 612825211341 P