8523

Fil conducteur, TC toronné n°20, isolation en PVC, TYPE MW MIL-W-76C-PVC

...
Fil conducteur en plastique basse température, 20 AWG (10x30) cuivre étamé, isolation en PVC, TYPE MW MIL-W-76C-PVC 1000V 80C
Demander un échantillon Recevoir des alertes sur les produits

Spécifications
Aperçu du produit

Applications recommandées

circuits d'interconnexion, câblage interne des équipements informatiques et électroniques, (Type MW) MIL-W-76C-Applications à basse température

Détails de la construction
Conducteur
Élément Nombre d'éléments Taille Câblé Matériel
Conducteur(s) 1 20 AWG 10x30 TC – Cuivre étamé
isolation
Matériel Épaisseur nominale Diamètre de l'isolation nom.
PVC – Chlorure de polyvinyle 0,43 mm (0,017 po) 1,8 mm (0,07 po)

Diamètre total du câble (nominal)

1,8 mm (0,070 po)

Caractéristiques électriques
Électricité
Résistance en courant continu maximum du conducteur Courant maximum
9,85 Ohm/1000 pi Conducteur simple à l'air libre @ @ 30° C : 12,0 A
Voltage
Tension nominale
1000 V RMS
Caractéristiques mécaniques
Température
Température UL Température de service
80° C -40° C à +80° C
Rayon de courbure
Stationnaire min. Installation min.
1,8 mm (0,07 po) 1,8 mm (0,07 po)

Tension de traction maximum

5,9 kg (13 livres)

Poids câble en vrac

5 livres/1000 pi

Normes et conformité

Environnement compatible

Extérieur

Durabilité

CA Prop 65

Conformité aux normes militaires

MIL-W-76C type MWP

Conformité aux directives européennes

Marque UE CE, Directive UE 2015/863/UE (amendement RoHS 2), Directive UE 2011/65/UE (RoHS 2), Directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Historique

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.483 Date de révision : 20-01-2023

Références des pièces
Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
8523 010100 Noir Bobine 100 pi 612825347859
8523 0101000 Noir Bobine 1 000 pi 612825211976 P
8523 013100 Bleu foncé Bobine 100 pi 612825211990
8523 0131000 Bleu foncé Bobine 1 000 pi 612825212003 P
8523 006100 Bleu clair Bobine 100 pi 612825211877
8523 0061000 Bleu clair Bobine 1 000 pi 612825211884 P
8523 001100 Brun Bobine 100 pi 612825211754
8523 0011000 Brun Bobine 1 000 pi 612825347842 P
8523 008100 Gris Bobine 100 pi 612825211914
8523 0081000 Gris Bobine 1 000 pi 612825211921 P
8523 005100 Vert foncé Bobine 100 pi 612825211853
8523 0051000 Vert foncé Bobine 1 000 pi 612825211860 P
8523 003100 Orange Bobine 100 pi 612825211808
8523 0031000 Orange Bobine 1 000 pi 612825211815 P
8523 002100 Rouge Bobine 100 pi 612825211778
8523 0021000 Rouge Bobine 1 000 pi 612825211785 P
8523 007100 Violet Bobine 100 pi 612825211891
8523 0071000 Violet Bobine 1 000 pi 612825211907 P
8523 009100 Blanc Bobine 100 pi 612825211938
8523 0091000 Blanc Bobine 1 000 pi 612825211945 P
8523 0141000 Blanc, rayure noire Bobine 1 000 pi 612825212010 A
8523 018100 Blanc, rayure bleue Bobine 100 pi 612825212034 A
8523 0181000 Blanc, rayure bleue Bobine 1 000 pi 612825212041 A
8523 0211000 Blanc, rayure grise Bobine 1 000 pi 612825212058 A
8523 0161000 Blanc, rayure verte Bobine 1 000 pi 612825212027 A
8523 004100 Jaune Bobine 100 pi 612825211822
8523 0041000 Jaune Bobine 1 000 pi 612825211839 P