8525

Fil conducteur, TC toronné n°24, isolation en PVC, TYPE MW MIL-W-76C-PVC

...
Fil conducteur en plastique basse température, 24 AWG (7x32) cuivre étamé, isolation en PVC, TYPE MW MIL-W-76C-PVC 1000V 80C
Demander un échantillon Recevoir des alertes sur les produits

Spécifications
Aperçu du produit

Applications recommandées

circuits d'interconnexion, câblage interne des équipements informatiques et électroniques, (Type MW) MIL-W-76C-Applications à basse température

Caractéristiques physiques (complètes)
Conducteur
AWG Câblé Matériel Nombre de conducteurs
24 7x32 TC – Cuivre étamé 1

Nombre de conducteurs

1

isolation
Matériel Diamètre nominal Épaisseur de paroi nominale
PVC – Chlorure de polyvinyle 0,058 po 0,017 po
Caractéristiques électriques
Voltage
Tension nominale UL
1000 V RMS
Plage de température

Température nominale non UL

80° C

Caractéristiques mécaniques

Poids câble en vrac

3 livres/1000 pi

Rayon de cintrage minimum/axe mineur

0,24 po

Normes

Conformité aux normes militaires

MIL-W-76C type MWP

Programmes environnementaux et autres programmes concernés

Directive UE 2000/53/EC (ELV)

Oui

Directive UE 2003/96/EC (BFR)

Oui

Directive UE 2011/65/UE (RoHS 2)

Oui

Directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Oui

Directive UE 2015/863/UE (amendement RoHS 2)

Oui

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2003/11/EC (BFR)

Marquage CE UE

Oui

CA Prop 65

Oui

MII Order n° 39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

Oui

Inflammabilité, LS0H, test de toxicité

Tension nominale UL

s/o

Plénum/non-plénum

Plénum (oui/non)

Non

Numéros de pièces associées

Note de bas de page

P - COULEURS DES RAYURES SUR COULEURS UNIES POUR LES RAYURES AJOUTER 8,00 $/M = POUR 1 OU 2 RAYURES. COMMANDE MINIMALE DE 10 000 PI POUR LA COMBINAISON DE COULEURS. LE CONDITIONNEMENT SERA SOUMIS À DEUX PIÈCES (+ OU -) 10 % PAR BOBINE, AVEC UNE LONGUEUR MINIMALE DE 100 PI., A - COULEURS DES BANDES STOCKÉES.

Historique

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.349 Date de révision : 05-05-2023

Références des pièces
Article n° Couleur Type de conditionnement Longueur UPC
8525 010100 Noir Bobine 100 pi 612825212652
8525 0101000 Noir Bobine 1 000 pi 612825212669
8525 0131000 Bleu foncé Bobine 1 000 pi 612825212683
8525 006100 Bleu clair Bobine 100 pi 612825212546
8525 0061000 Bleu clair Bobine 1 000 pi 612825212553
8525 001100 Brun Bobine 100 pi 612825212423
8525 0011000 Brun Bobine 1 000 pi 612825212430
8525 0081000 Gris Bobine 1 000 pi 612825212607
8525 005100 Vert foncé Bobine 100 pi 612825212522
8525 0051000 Vert foncé Bobine 1 000 pi 612825212539
8525 003100 Orange Bobine 100 pi 612825212478
8525 0031000 Orange Bobine 1 000 pi 612825212485
8525 002100 Rouge Bobine 100 pi 612825212454
8525 0021000 Rouge Bobine 1 000 pi 612825212461
8525 007100 Violet Bobine 100 pi 612825212560
8525 0071000 Violet Bobine 1 000 pi 612825212577
8525 009100 Blanc Bobine 100 pi 612825212621
8525 0091000 Blanc Bobine 1 000 pi 612825212638
8525 0141000 Blanc, rayure noire Bobine 1 000 pi 612825212690
8525 0181000 Blanc, rayure bleue Bobine 1 000 pi 612825212713
8525 0191000 Blanc, rayure marron Bobine 1 000 pi 612825212720
8525 0171000 Blanc, rayure jaune Bobine 1 000 pi 612825212706
8525 004100 Jaune Bobine 100 pi 612825212492
8525 0041000 Jaune Bobine 1 000 pi 612825212508