8868

Fil conducteur, TC toronné n°22, Iiolation conductrice PO/PO, gaine en PVC, 25kV

...
Fil conducteur en plastique basse température, 22 AWG (7x30) cuivre étamé, Isolation conductrice PO/PO, gaine extérieure en PVC, 25kV
Demander un échantillon Recevoir des alertes sur les produits

Spécifications
Aperçu du produit

Applications recommandées

Câblage interne des équipements électroniques, applications haute tension

Caractéristiques physiques (complètes)
Conducteur
AWG Câblé Matériel Nombre de conducteurs
22 7x30 TC – Cuivre étamé 1

Nombre de conducteurs

1

isolation
Matériel Épaisseur de paroi nominale
PE - Polyéthylène 0,044 po

Tableau de notes

Polyéthylène conducteur câblé 0,003 po

Gaine extérieure
Matériel Diamètre nominal Épaisseur de paroi nominale
PVC – Chlorure de polyvinyle 0,15 po 0,015 po
0,15 po
Caractéristiques électriques
Voltage
Tension de claquage Description non UL Tension nominale non-UL
48,000 V (DC) 24 000 V DC
AC (60 Hertz) 9000 V RMS
Plage de température

Température nominale non UL

80° C

Caractéristiques mécaniques

Poids câble en vrac

10 livres/1000 pi

Rayon de cintrage minimum/axe mineur

2,25 po

Programmes environnementaux et autres programmes concernés

Directive UE 2000/53/EC (ELV)

Oui

Directive UE 2003/96/EC (BFR)

Oui

Directive UE 2011/65/UE (RoHS 2)

Oui

Directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Oui

Directive UE 2015/863/UE (amendement RoHS 2)

Oui

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2003/11/EC (BFR)

Marquage CE UE

Oui

CA Prop 65

Oui

MII Order n° 39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

Oui

Inflammabilité, LS0H, test de toxicité

Tension nominale UL

s/o

Plénum/non-plénum

Plénum (oui/non)

Non

Notes sur le produit

Notes

*Ce câble est recommandé pour les applications dans lesquelles la source est limitée en puissance de sorte qu'en cas de défaillance du câble, la source limite le transfert d'énergie à une valeur inférieure à celle requise pour porter la température du conducteur à 90 °C.

Historique

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.386 Date de révision : 05-05-2023

Références des pièces
Article n° Couleur Type de conditionnement Longueur UPC
8868 002500 Rouge Bobine 500 pi 612825217138
8868 002U500 Rouge Bobine 500 pi 612825217121