8910
Fil conducteur, TC toronné n°10, isolation en PVC, AWM 1015 AWM 1230
Fil conducteur en plastique basse température, 10 AWG (105x30) cuivre étamé, isolation en PVC, AWM 1015 AWM 1230 CSA TYPE TEW JQA-F 600V 105C
Spécifications
Aperçu du produit
Caractéristiques physiques (complètes)
Conducteur
isolation
Caractéristiques électriques
Voltage
Plage de température
Caractéristiques mécaniques
Normes
Programmes environnementaux et autres programmes concernés
Inflammabilité, LS0H, test de toxicité
Numéros de pièces associées
Historique
Références des pièces
Ressources