8916

Fil conducteur, TC toronné n°14, isolation en PVC, AWM 1015 AWM 1230

...
Fil conducteur en plastique basse température, 14 AWG (41x30) cuivre étamé, isolation en PVC, AWM 1015 AWM 1230 CSA TYPE TEW JQA-F 600V 105C
Demander un échantillon Recevoir des alertes sur les produits

Spécifications
Aperçu du produit

Applications recommandées

circuits d'interconnexion, câblage interne des équipements informatiques et électroniques, câblage interne d'appareils, fil pour machines-outils

Détails de la construction
Conducteur
Élément Nombre d'éléments Taille Câblé Matériel
Conducteur(s) 1 14 AWG 41x30 TC – Cuivre étamé
isolation
Matériel Épaisseur nominale Diamètre de l'isolation nom.
PVC – Chlorure de polyvinyle 0,84 mm (0,033 po) 3,51 mm (0,138 po)

Diamètre total du câble (nominal)

3,51 mm (0,138 po)

Caractéristiques électriques
Électricité
Résistance en courant continu maximum du conducteur Courant maximum
2,7 Ohm/1000 pi Conducteur simple à l'air libre @ @ 30° C : 39 A
Voltage
Tension nominale UL
600 V RMS
Caractéristiques mécaniques
Température
Température UL Température de service
105° C -30° C à +105° C
Rayon de courbure
Stationnaire min. Installation min.
1,38 po (35,1 mm) 1,38 po (35,1 mm)

Tension de traction maximum

23 kg (51 livres)

Poids câble en vrac

19 livres/1000 pi

Normes et conformité

Environnement compatible

Intérieur, extérieur

Durabilité

CA Prop 65

Inflammabilité/réaction au feu

VW-1

Conformité NEC / UL

Article 310, MTW ou TW

Conformité AWM

AWM 1015, AWM 1230, CSA AWM I A/B

Conformité CEC / C(UL)

TEW

Conformité aux directives européennes

Marque UE CE, Directive UE 2015/863/UE (amendement RoHS 2), Directive UE 2011/65/UE (RoHS 2), Directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité APAC

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Historique

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.498 Date de révision : 19-04-2023

Références des pièces
Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
8916 010100 Noir Bobine 100 pi 612825218869
8916 010500 Noir Bobine 500 pi 612825218883
8916 0104000 Noir Bobine 4,000 pi 612825218876 C
8916 013100 Bleu foncé Bobine 100 pi 612825218913
8916 013500 Bleu foncé Bobine 500 pi 612825218920
8916 001100 Brun Bobine 100 pi 612825218487
8916 001500 Brun Bobine 500 pi 612825218500
8916 0014000 Brun Bobine 4,000 pi 612825218494 C P
8916 008500 Gris Bobine 500 pi 612825218739 P
8916 005100 Vert foncé Bobine 100 pi 612825218692
8916 005500 Vert foncé Bobine 500 pi 612825218715
8916 0054000 Vert foncé Bobine 4,000 pi 612825218708 C P
8916 189100 Vert, rayure jaune Bobine 100 pi 612825347996 A
8916 189500 Vert, rayure jaune Bobine 500 pi 612825218968 A
8916 003100 Orange Bobine 100 pi 612825218609
8916 003500 Orange Bobine 500 pi 612825218616
8916 002100 Rouge Bobine 100 pi 612825218555
8916 002500 Rouge Bobine 500 pi 612825218579
8916 0024000 Rouge Bobine 4,000 pi 612825218562 C P
8916 007500 Violet Bobine 500 pi 612825218722 P
8916 009100 Blanc Bobine 100 pi 612825218784
8916 009500 Blanc Bobine 500 pi 612825218791
8916 004100 Jaune Bobine 100 pi 612825218647
8916 004500 Jaune Bobine 500 pi 612825218654