9531

Fils conducteurs sur support, TC toronné 5 C n° 22, isolation en PVC, kit de cinq couleurs

...
Fil conducteur en plastique basse température sur support, 5 conducteurs 22 AWG (7x30) cuivre étamé, isolation en PVC, kit de cinq couleurs 80C
Demander un échantillon Recevoir des alertes sur les produits

Spécifications
Aperçu du produit

Applications recommandées

circuits d'interconnexion, câblage interne des équipements informatiques et électroniques, câblage interne d'appareils

Caractéristiques physiques (complètes)
Conducteur
AWG Câblé Matériel
22 7x30 TC – Cuivre étamé

Nombre de conducteurs

1

isolation
Matériel
PVC – Chlorure de polyvinyle
Plage de température

Température nominale UL

80° C

Caractéristiques mécaniques

Poids câble en vrac

15 livres/1000 pi

Programmes environnementaux et autres programmes concernés

Directive UE 2000/53/EC (ELV)

Oui

Directive UE 2003/96/EC (BFR)

Oui

Directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Oui

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2003/11/EC (BFR)

CA Prop 65

Oui

MII Order n° 39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

Oui

Inflammabilité, LS0H, test de toxicité

Tension nominale UL

s/o

Notes sur le produit

Notes

5 bobines de 8524 dans les couleurs suivantes 2, 5, 6, 9, 10 - Longueur des bobines 100 pi.

Historique

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.335 Date de révision : 05-05-2023

Références des pièces
Article n° Type de conditionnement Longueur UPC
9531 Bobine 1 pi 612825255017