9908

Fil conducteur, TC toronné n°8, isolation en PVC, AWM 1028 AWM 1015

...
Fil conducteur en plastique basse température, 8 AWG (84x27) cuivre étamé, isolation en PVC, AWM 1028 AWM 1015 CSA TYPE TEW 600 V 105 C
Demander un échantillon Recevoir des alertes sur les produits

Spécifications
Aperçu du produit

Applications recommandées

circuits d'interconnexion, câblage interne des équipements informatiques et électroniques, câblage interne d'appareils, fil pour machines-outils

Détails de la construction
Conducteur
Élément Nombre d'éléments Taille Câblé Matériel
Conducteur(s) 1 8 AWG 84x27 TC – Cuivre étamé
isolation
Matériel Épaisseur nominale Diamètre de l'isolation nom.
PVC – Chlorure de polyvinyle 1,21 mm (0,0475 po) 6,4 mm (0,25 po)

Diamètre total du câble (nominal)

6,4 mm (0,25 po)

Caractéristiques électriques
Électricité
Résistance en courant continu maximum du conducteur Courant maximum
6,5 Ohm/1000 pi Conducteur simple à l'air libre @ 30ºC: 6,5 A
Voltage
Tension nominale UL
600 V RMS
Caractéristiques mécaniques
Température
Température UL Température de service
105° C -30° C à +105° C
Rayon de courbure
Stationnaire min. Installation min.
64 mm (2,5 po) 64 mm (2,5 po)

Tension de traction maximum

20 kg (45 livres)

Poids câble en vrac

17 livres/1000 pi

Normes et conformité

Environnement compatible

Intérieur, extérieur

Durabilité

CA Prop 65

Inflammabilité/réaction au feu

VW-1

Conformité NEC / UL

Article 310, MTW

Conformité AWM

AWM 1015, AWM 1283, CSA AWM I A/B

Conformité CEC / C(UL)

TEW

Conformité aux directives européennes

Marque UE CE, Directive UE 2015/863/UE (amendement RoHS 2), Directive UE 2011/65/UE (RoHS 2), Directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Historique

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.471 Date de révision : 20-01-2023

Références des pièces
Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC
9908 010100 Noir Bobine 100 pi 612825260646
9908 010250 Noir Bobine 250 pi 612825260653
9908 002100 Rouge Bobine 100 pi 612825260592
9908 002250 Rouge Bobine 250 pi 612825260608
9908 009100 Blanc Bobine 100 pi 612825260622
9908 009250 Blanc Bobine 250 pi 612825260639