9912

Fil conducteur, TC toronné n°12, isolation en PVC, AWM 1015 AWM 1230

...
Fil conducteur en plastique basse température, 12 AWG (65x30) cuivre étamé, isolation en PVC, AWM 1015 AWM 1230 CSA TYPE TEW JQA-F 600V 105C
Demander un échantillon Recevoir des alertes sur les produits

Spécifications
Aperçu du produit

Applications recommandées

circuits d'interconnexion, câblage interne des équipements informatiques et électroniques, câblage interne d'appareils, fil pour machines-outils

Détails de la construction
Conducteur
Élément Nombre d'éléments Taille Câblé Matériel
Conducteur(s) 1 12 AWG 65x30 TC – Cuivre étamé
isolation
Matériel Épaisseur nominale Diamètre de l'isolation nom.
PVC – Chlorure de polyvinyle 0,91 mm (0,036 po) 0,158 po (4,01 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

0,158 po (4,01 mm)

Caractéristiques électriques
Électricité
Résistance en courant continu maximum du conducteur Courant maximum
1,65 Ohm/1000 pieds Conducteur simple à l'air libre @ @ 30° C : 51 A
Voltage
Tension nominale UL
600 V RMS
Caractéristiques mécaniques
Température
Température UL Température de service
105° C -25° C à +105° C
Rayon de courbure
Stationnaire min. Installation min.
1,58 po (40,1 mm) 1,58 po (40,1 mm)

Tension de traction maximum

38,3 kg (84,5 livres)

Poids câble en vrac

28 livres/1000 pi

Normes et conformité

Environnement compatible

Intérieur

Durabilité

CA Prop 65

Inflammabilité/réaction au feu

VW-1

Conformité NEC / UL

Article 310, MTW ou TW

Conformité AWM

AWM 1015, AWM 1230, AWM I A/B

Conformité CEC / C(UL)

TEW

Conformité aux directives européennes

Marque UE CE, Directive UE 2015/863/UE (amendement RoHS 2), Directive UE 2011/65/UE (RoHS 2), Directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Historique

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.497 Date de révision : 20-01-2023

Références des pièces
Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
9912 010100 Noir Bobine 100 pi 612825261520
9912 010250 Noir Bobine 250 pi 612825261544
9912 0102000 Noir Bobine 2,000 pi 612825261537 C
9912 013100 Bleu foncé Bobine 100 pi 612825261575
9912 013250 Bleu foncé Bobine 250 pi 612825261582
9912 001100 Brun Bobine 100 pi 612825261278
9912 008250 Gris Bobine 250 pi 612825261421
9912 005100 Vert foncé Bobine 100 pi 612825261377
9912 005250 Vert foncé Bobine 250 pi 612825261391
9912 0052000 Vert foncé Bobine 2,000 pi 612825261384 C
9912 003250 Orange Bobine 250 pi 612825261322
9912 002100 Rouge Bobine 100 pi 612825261292
9912 002250 Rouge Bobine 250 pi 612825261315
9912 0022000 Rouge Bobine 2,000 pi 612825261308 C
9912 009100 Blanc Bobine 100 pi 612825261452
9912 009250 Blanc Bobine 250 pi 612825261476
9912 0092000 Blanc Bobine 2,000 pi 612825261469 C
9912 004100 Jaune Bobine 100 pi 612825261339
9912 004250 Jaune Bobine 250 pi 612825261346