9930

Fil conducteur, TC toronné n°30, isolation en PVC, AWM 1007

...
Fil conducteur en plastique basse température, 30 AWG (7x38) cuivre étamé, isolation en PVC, AWM 1007 JQA-F 300V 80C
Demander un échantillon Recevoir des alertes sur les produits

Spécifications
Aperçu du produit

Applications recommandées

circuits d'interconnexion, câblage interne des équipements informatiques et électroniques, câblage interne d'appareils

Caractéristiques physiques (complètes)
Conducteur
AWG Câblé Matériel Nombre de conducteurs
30 7x38 TC – Cuivre étamé 1

Nombre de conducteurs

1

isolation
Matériel Diamètre nominal Épaisseur de paroi nominale Épaisseur de paroi moyenne minimale
PVC – Chlorure de polyvinyle 0,044 po 0,016 po 0,015 po
Caractéristiques électriques
Haute fréquence (nominale/typique)
Atténuation d'insertion nominale
6,4 dB/100 m
Voltage
Tension nominale UL
300 V RMS
Plage de température

Température nominale non UL

80° C

Température nominale UL

80° C

Caractéristiques mécaniques

Poids câble en vrac

1.2 lbs/1000ft

Rayon de cintrage minimum/axe mineur

0,18 po

Normes

Indice UL

300V RMS, 80 °C

Conformité au style UL AWM

AWM 1007

Programmes environnementaux et autres programmes concernés

Directive UE 2000/53/EC (ELV)

Oui

Directive UE 2003/96/EC (BFR)

Oui

Directive UE 2011/65/UE (RoHS 2)

Oui

Directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Oui

Directive UE 2015/863/UE (amendement RoHS 2)

Oui

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2003/11/EC (BFR)

Marquage CE UE

Oui

CA Prop 65

Oui

MII Order n° 39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

Oui

Inflammabilité, LS0H, test de toxicité

Inflammabilité UL

VW-1

Tension nominale UL

300 V RMS

Plénum/non-plénum

Plénum (oui/non)

Non

Numéros de pièces associées

Note de bas de page

P - COULEURS DES RAYURES SUR COULEURS UNIES POUR LES RAYURES AJOUTER 8,00 $/M = POUR 1 OU 2 RAYURES. COMMANDE MINIMALE DE 10 000 PI POUR LA COMBINAISON DE COULEURS. LE CONDITIONNEMENT SERA SOUMIS À DEUX PIÈCES (+ OU -) 10 % PAR BOBINE, AVEC UNE LONGUEUR MINIMALE DE 100 PI.

Historique

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.382 Date de révision : 05-05-2023

Références des pièces
Article n° Couleur Type de conditionnement Longueur UPC
9930 010100 Noir Bobine 100 pi 612825264323
9930 0101000 Noir Bobine 1 000 pi 612825264330
9930 013100 Bleu foncé Bobine 100 pi 612825264347
9930 0131000 Bleu foncé Bobine 1 000 pi 612825264354
9930 0011000 Brun Bobine 1 000 pi 612825264217
9930 008100 Gris Bobine 100 pi 612825264293
9930 005100 Vert foncé Bobine 100 pi 612825264262
9930 0051000 Vert foncé Bobine 1 000 pi 612825264279
9930 003100 Orange Bobine 100 pi 612825264248
9930 002100 Rouge Bobine 100 pi 612825264224
9930 0021000 Rouge Bobine 1 000 pi 612825264231
9930 007100 Violet Bobine 100 pi 612825264286
9930 009100 Blanc Bobine 100 pi 612825264309
9930 0091000 Blanc Bobine 1 000 pi 612825264316
9930 0041000 Jaune Bobine 1 000 pi 612825264255