9976

Fil conducteur, TC plein n°28, isolation en PVC, AWM 1061

...
Fil conducteur en plastique basse température, 26 AWG (plein) cuivre étamé, isolation en PVC, AWM 1061 CSA AWM 300V 80C
Demander un échantillon Recevoir des alertes sur les produits

Spécifications
Aperçu du produit

Applications recommandées

circuits d'interconnexion, câblage interne des équipements informatiques et électroniques, applications d'enveloppement de fil

Caractéristiques physiques (complètes)
Conducteur
AWG Câblé Matériel Nombre de conducteurs
26 Uni TC – Cuivre étamé 1

Nombre de conducteurs

1

isolation
Matériel Diamètre nominal Épaisseur de paroi nominale
PVC – Chlorure de polyvinyle 0,036 po 0,01 po
Caractéristiques électriques
Voltage
Tension nominale UL
300 V RMS
Plage de température

Température nominale non UL

80° C

Température nominale UL

80° C

Caractéristiques mécaniques

Poids câble en vrac

1.25 lbs/1000ft

Rayon de cintrage minimum/axe mineur

0,15 po

Normes

Indice UL

300V RMS, 80 °C

Conformité au style UL AWM

AWM 1061

Indice CSA

300V RMS, 80 °C

Conformité CSA AWM

CSA AWM I A/B

Type CSA

AWM I, A/B

Programmes environnementaux et autres programmes concernés

Directive UE 2000/53/EC (ELV)

Oui

Directive UE 2003/96/EC (BFR)

Oui

Directive UE 2011/65/UE (RoHS 2)

Oui

Directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Oui

Directive UE 2015/863/UE (amendement RoHS 2)

Oui

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2003/11/EC (BFR)

Marquage CE UE

Oui

CA Prop 65

Oui

MII Order n° 39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

Oui

Inflammabilité, LS0H, test de toxicité

Inflammabilité UL

VW-1

Inflammabilité CSA

FT1

Tension nominale UL

300 V RMS

Plénum/non-plénum

Plénum (oui/non)

Non

Numéros de pièces associées

Note de bas de page

P - COULEURS DES RAYURES SUR COULEURS UNIES POUR LES RAYURES AJOUTER 8,00 $/M = POUR 1 OU 2 RAYURES. COMMANDE MINIMALE DE 10 000 PI POUR LA COMBINAISON DE COULEURS. LE CONDITIONNEMENT SERA SOUMIS À DEUX PIÈCES (+ OU -) 10 % PAR BOBINE, AVEC UNE LONGUEUR MINIMALE DE 100 PI.

Historique

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.368 Date de révision : 05-05-2023

Références des pièces
Article n° Couleur Type de conditionnement Longueur UPC
9976 010100 Noir Bobine 100 pi 612825265672
9976 0101000 Noir Bobine 1 000 pi 612825265689
9976 0131000 Bleu foncé Bobine 1 000 pi 612825265696
9976 0011000 Brun Bobine 1 000 pi 612825265566
9976 0081000 Gris Bobine 1 000 pi 612825265634
9976 0051000 Vert foncé Bobine 1 000 pi 612825265627
9976 0031000 Orange Bobine 1 000 pi 612825265597
9976 002100 Rouge Bobine 100 pi 612825265573
9976 0021000 Rouge Bobine 1 000 pi 612825265580
9976 009100 Blanc Bobine 100 pi 612825265658
9976 0091000 Blanc Bobine 1 000 pi 612825265665
9976 0041000 Jaune Bobine 1 000 pi 612825265603