9982
Fil conducteur, TC toronné n°20, isolation en PVC, AWM 1061
Fil conducteur en plastique basse température, 20 AWG (7x28) cuivre étamé, isolation en PVC, AWM 1061 CSA AWM 300V 80C
Spécifications
Aperçu du produit
Caractéristiques physiques (complètes)
Conducteur
isolation
Caractéristiques électriques
Haute fréquence (nominale/typique)
Voltage
Plage de température
Caractéristiques mécaniques
Normes
Programmes environnementaux et autres programmes concernés
Inflammabilité, LS0H, test de toxicité
Plénum/non-plénum
Numéros de pièces associées
Historique
Références des pièces
Ressources