9983

Fil conducteur, TC toronné n°22, isolation en PVC, AWM 1061

...
Fil conducteur en plastique basse température, 22 AWG (7x30) cuivre étamé, isolation en PVC, AWM 1061 CSA AWM 300V 80C
Demander un échantillon Recevoir des alertes sur les produits

Spécifications
Aperçu du produit

Applications recommandées

circuits d'interconnexion, câblage interne des équipements informatiques et électroniques

Détails de la construction
Conducteur
Élément Nombre d'éléments Taille Câblé Matériel
Conducteur(s) 1 22 AWG 7x30 TC – Cuivre étamé
isolation
Matériel Épaisseur nominale Diamètre de l'isolation nom.
PVC – Chlorure de polyvinyle 0,28 mm (0,011 po) 1,3 mm (0,05 po)

Diamètre total du câble (nominal)

1,3 mm (0,05 po)

Caractéristiques électriques
Électricité
Résistance en courant continu maximum du conducteur Courant maximum
18,1 Ohm/1000pi Conducteur simple à l'air libre @ 30ºC: 3,3 A
Voltage
Tension nominale UL
300 V RMS
Caractéristiques mécaniques
Température
Température UL Température de service
105° C -25° C à +105° C
Rayon de courbure
Stationnaire min. Installation min.
13 mm (0,5 po) 13 mm (0,5 po)

Tension de traction maximum

4,1 kg (9 livres)

Poids câble en vrac

3 livres/1000 pi

Normes et conformité

Environnement compatible

Intérieur

Durabilité

CA Prop 65

Inflammabilité/réaction au feu

VW-1

Conformité AWM

AWM 1061, AWM I A/B

Conformité CEC / C(UL)

LL7874

Conformité aux normes militaires

Mil-W-16878/4

Conformité aux directives européennes

Marque UE CE, Directive UE 2015/863/UE (amendement RoHS 2), Directive UE 2011/65/UE (RoHS 2), Directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Historique

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.503 Date de révision : 20-01-2023

Références des pièces
Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
9983 010100 Noir Bobine 100 pi 612825349921
9983 0101000 Noir Bobine 1 000 pi 612825266815 P
9983 01010000 Noir Bobine 10,000 pi 612825266822
9983 013100 Bleu foncé Bobine 100 pi 612825266853
9983 0131000 Bleu foncé Bobine 1 000 pi 612825266860 P
9983 001100 Brun Bobine 100 pi 612825266570
9983 0011000 Brun Bobine 1 000 pi 612825266587 P
9983 0081000 Gris Bobine 1 000 pi 612825266747 P
9983 005100 Vert foncé Bobine 100 pi 612825266693
9983 0051000 Vert foncé Bobine 1 000 pi 612825266709 P
9983 003100 Orange Bobine 100 pi 612825266648
9983 0031000 Orange Bobine 1 000 pi 612825266655 P
9983 002100 Rouge Bobine 100 pi 612825266617
9983 0021000 Rouge Bobine 1 000 pi 612825266624 P
9983 0071000 Violet Bobine 1 000 pi 612825266723 P
9983 009100 Blanc Bobine 100 pi 612825266778
9983 0091000 Blanc Bobine 1 000 pi 612825266785 C P
9983 004100 Jaune Bobine 100 pi 612825266679
9983 0041000 Jaune Bobine 1 000 pi 612825266686 P