9984

Fil conducteur, TC toronné n°24, isolation en PVC, AWM 1061

...
Fil conducteur en plastique basse température, 24 AWG (7x32) cuivre étamé, isolation en PVC, AWM 1061 CSA AWM 300V 80C
Demander un échantillon Recevoir des alertes sur les produits

Spécifications
Aperçu du produit

Applications recommandées

circuits d'interconnexion, câblage interne des équipements informatiques et électroniques

Détails de la construction
Conducteur
Élément Nombre d'éléments Taille Câblé Matériel
Conducteur(s) 1 24 7x32 TC – Cuivre étamé
isolation
Matériel Épaisseur nominale Diamètre de l'isolation nom.
PVC – Chlorure de polyvinyle 0,25 mm (0,01 po) 0,044 po (1,1 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

0,044 po (1,1 mm)

Caractéristiques électriques
Électricité
Résistance en courant continu maximum du conducteur
6,5 Ohm/1000 pieds (21 Ohm/km)
6,5 Ohm/1000 pieds (21 Ohm/km)
Voltage
Tension nominale UL
300 V RMS
Caractéristiques mécaniques
Température
Température UL Température de service
80° C -20° C à +80° C
Rayon de courbure
Stationnaire min. Installation min.
4,6 mm (0,18 po) 4,6 mm (0,18 po)

Tension de traction maximum

2,5 kg (5,5 livres)

Poids câble en vrac

1.9 lbs/1000ft

Normes et conformité

Durabilité

CA Prop 65

Inflammabilité/réaction au feu

VW-1

Conformité AWM

AWM 1061, CSA AWM I A/B

Conformité aux directives européennes

Marque UE CE, Directive UE 2015/863/UE (amendement RoHS 2), Directive UE 2011/65/UE (RoHS 2), Directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Historique

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.460 Date de révision : 20-01-2023

Références des pièces
Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
9984 010100 Noir Bobine 100 pi 612825267041
9984 0101000 Noir Bobine 1 000 pi 612825267058 P
9984 013100 Bleu foncé Bobine 100 pi 612825267065
9984 0131000 Bleu foncé Bobine 1 000 pi 612825267072 P
9984 0011000 Brun Bobine 1 000 pi 612825266877 P
9984 0081000 Gris Bobine 1 000 pi 612825266983 P
9984 005100 Vert foncé Bobine 100 pi 612825266969
9984 0051000 Vert foncé Bobine 1 000 pi 612825266976 P
9984 003100 Orange Bobine 100 pi 612825266921
9984 0031000 Orange Bobine 1 000 pi 612825266938 P
9984 002100 Rouge Bobine 100 pi 612825266891
9984 0021000 Rouge Bobine 1 000 pi 612825266907 P
9984 009100 Blanc Bobine 100 pi 612825267003
9984 0091000 Blanc Bobine 1 000 pi 612825267010 P
9984 004100 Jaune Bobine 100 pi 612825266952
9984 0041000 Jaune Bobine 1 000 pi 612825349938 P