9986

Fil conducteur, TC toronné n°28, isolation en PVC, AWM 1061

...
Fil conducteur en plastique basse température, 28 AWG (7x36) cuivre étamé, isolation en PVC, AWM 1061 CSA AWM 300V 80C
Demander un échantillon Recevoir des alertes sur les produits

Spécifications
Aperçu du produit

Applications recommandées

circuits d'interconnexion, câblage interne des équipements informatiques et électroniques

Détails de la construction
Conducteur
Élément Nombre d'éléments Taille Câblé Matériel
Conducteur(s) 1 28 7x36 TC – Cuivre étamé
isolation
Matériel Épaisseur nominale Diamètre de l'isolation nom.
PVC – Chlorure de polyvinyle 0,25 mm (0,01 po) 0,89 mm (0,035 po)

Diamètre total du câble (nominal)

0,89 mm (0,035 po)

Caractéristiques électriques
Électricité
Résistance en courant continu maximum du conducteur
6,6 Ohm/1000 pieds (22 Ohm/km)
6,6 Ohm/1000 pieds (22 Ohm/km)

Résistance en courant continu nominal du blindage extérieur

6,6 Ohm/km

Voltage
Tension nominale UL
300 V RMS
Caractéristiques mécaniques
Température
Température UL Température de service
80° C -20° C à +80° C
Rayon de courbure
Stationnaire min. Installation min.
3,6 mm (0,14 po) 3,6 mm (0,14 po)

Tension de traction maximum

0,95 kg (2,1 livres)

Poids câble en vrac

1 livre/1000 pi

Normes et conformité

Durabilité

CA Prop 65

Inflammabilité/réaction au feu

VW-1

Conformité AWM

AWM 1061, CSA AWM I A/B

Conformité aux directives européennes

Marque UE CE, Directive UE 2015/863/UE (amendement RoHS 2), Directive UE 2011/65/UE (RoHS 2), Directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Historique

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.470 Date de révision : 20-01-2023

Références des pièces
Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
9986 010100 Noir Bobine 100 pi 612825267454
9986 0101000 Noir Bobine 1 000 pi 612825267461 P
9986 0131000 Bleu foncé Bobine 1 000 pi 612825267478 P
9986 0011000 Brun Bobine 1 000 pi 612825267348 P
9986 0081000 Gris Bobine 1 000 pi 612825267423 P
9986 0051000 Vert foncé Bobine 1 000 pi 612825267409 P
9986 003100 Orange Bobine 100 pi 612825267379
9986 0031000 Orange Bobine 1 000 pi 612825267386 P
9986 002100 Rouge Bobine 100 pi 612825267355
9986 0021000 Rouge Bobine 1 000 pi 612825267362 P
9986 0071000 Violet Bobine 1 000 pi 612825267416 P
9986 009100 Blanc Bobine 100 pi 612825267430
9986 0091000 Blanc Bobine 1 000 pi 612825267447 P
9986 0041000 Jaune Bobine 1 000 pi 612825267393 P