BE41490

Fil conducteur, TC toronné n°12, isolation en PVC, AWM 1015

...
UL AWM ST1015 VW1 12AWG/56X29T CSA TR32
Recevoir des alertes sur les produits

Spécifications
Aperçu du produit

Applications recommandées

Matériau de câblage pour appareils UL sujet 758 style 1015, 80C, 600 volt. ; IEC-65 câblage interne ; CSA-C22.2 no. 16 Type TR-32 90C, pic de volt à 1400

Caractéristiques physiques (complètes)
Conducteur
AWG Câblé Matériel Construction n x D
12 Toronné TC – Cuivre étamé 56x0,30 mm

Nombre de conducteurs

1

isolation
Type Matériel Diamètre nominal Diamètre +/- tolérance Épaisseur de paroi minimale Épaisseur de paroi nominale
isolation PVC – Chlorure de polyvinyle 4,22 mm 0,07 mm 0,71 mm 0,79 mm
Construction et dimensions

Allongement minimum à la rupture des conducteurs

5 %

Caractéristiques électriques
Résistance en courant continu du conducteur
Élément Résistance en courant continu maximum du conducteur
Conducteur(s) 5,1 Ohm/km

Min Insulation Resistance

0,762 MOhm*km

Voltage
Tension nominale UL
600 V
Plage de température

Température nominale UL

80° C

Normes

Conformité au style UL AWM

AWM 1015

Indice CSA

CSA-C22.2 no. 16 type TR-32

Conformité aux normes militaires

s/o

Programmes environnementaux et autres programmes concernés

Environnement

Intérieur

Marquage CE UE

Oui

Inflammabilité, LS0H, test de toxicité

Tension nominale UL

600 V RMS

Historique

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.156 Date de révision : 08-04-2022

Références des pièces
Article n° Couleur Type de conditionnement Longueur EAN
BE41490.00300 Noir Bobine 300 m 8719605025814
BE41490.05300 Bleu Bobine 300 m 8719605025869
BE41490.04300 Gris Bobine 300 m 8719605025852
BE41490.06300 Violet Bobine 300 m 8719605025876
BE41490.03300 Rouge Bobine 300 m 8719605025845
BE41490.02300 Jaune Bobine 300 m 8719605025838
BE41490.01300 Jaune, rayure verte Bobine 300 m 8719605025821