RMF1C185

Câble mural moyen RailTuff™ 600 V 1 C 185 mm² multibrins à isolation TC, XLPO

...
Câble mural moyen RailTuff™ 600 V 1 conducteur 185 mm² multibrins en cuivre étamé, isolation XLPO
Recevoir des alertes sur les produits

Spécifications
Aperçu du produit

Applications recommandées

Convient pour le câblage fixe ou à flexion modérée à l'intérieur du matériel roulant ferroviaire comme les trains à grande vitesse (CRH, Shinkansen, ICE, TGV), métro, locomotives, et tramways, etc

Détails de la construction
Conducteur
Taille Câblé Classe de câblage Matériel
185,0 mm² 846x0,50 mm Classe 5 TC – Cuivre étamé
isolation
Matériel Épaisseur nominale Diamètre de l'isolation nom. Code couleur
XLP, XLPO, XLPE 1,60 mm (0,0630 po) 22,20 mm (0,8740 po) Noir#1

Tableau de notes

Stabilité du courant continu à 1,5 kVdc dans une solution de 3 % NaCl à (85±2) °C pendant 240 h : pas de panne

Diamètre total du câble (nominal)

22,2 ± 0,50 mm

Caractéristiques électriques
Voltage
Tension de claquage
3,5 kVac/5 min
Caractéristiques mécaniques
Température
Température de service
-40° C à +90° C
Rayon de courbure
Stationnaire min. Installation min.
111 mm (4,37 po) 89 mm (3,5 po)

Poids câble en vrac

1706 kg/km (1146 livres/1000 pi)

Normes et conformité

Inflammabilité/réaction au feu

IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-24

Conformité CENELEC

EN 50264-3-1EN 45545-2

Normes européennes sans halogène

IEC 60754-2 - Quantité de gaz acide halogéné - Conductivité maximum = 10 µS/mm, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acide halogéné - Min. pH = 4,3

Autre(s) norme(s) de conformité

TJ/CL 313

Notes sur le produit

Notes

EMEA PN: RMF1C185;

Historique

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.41 Date de révision : 27-11-2023