RTB3C0.75

Câble à paroi mince RailTuff™ TC 300 V 3 C 0,75 mm², isolation XLPO, TCBS, gaine extérieure XLPO

...
Câble à paroi mince RailTuff™ cuivre étamé 300 V 3 âmes 0,75 mm², isolation XLPO, blindage tresse en cuivre étamé, gaine extérieure XLPO
Recevoir des alertes sur les produits

Spécifications
Aperçu du produit

Applications recommandées

Convient pour le câblage fixe ou à flexion modérée à l'intérieur du matériel roulant ferroviaire comme les trains à grande vitesse (CRH, Shinkansen, ICE, TGV), métro, locomotives, et tramways, etc

Détails de la construction
Conducteur
Taille Matériel
0,75 mm² TC – Cuivre étamé
isolation
Matériel Diamètre de l'isolation nom. Code couleur
XLP, XLPO, XLPE 1,62 mm (0,0638 po) Blanc#1, Blanc#2, Blanc#3
Blindage extérieur
Type de blindage Matériel
Tresse Cuivre étamé (TC)
Gaine extérieure
Matériel Diamètre nominale
XLP, XLPO, XLPE 4,8 mm (0,19 po)

Diamètre total du câble (nominal)

4,8 ± 0,20 mm

Caractéristiques mécaniques
Température
Température de service
-40° C à +90° C
Rayon de courbure
Stationnaire min. Installation min.
48 mm (1,9 po) 48 mm (1,9 po)

Poids câble en vrac

44,9 kg/km (30,2 lb/1000 pi)

Normes et conformité

Environnement compatible

Intérieur, extérieur, non-halogéné

Inflammabilité/réaction au feu

IEC 60332-1-2, IEC 60332-2-25, EN 50305

Normes européennes sans halogène

IEC 60754-2 - Quantité de gaz acide halogéné - Conductivité maximum = 10 µS/mm, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acide halogéné - Min. pH = 4,3

Notes sur le produit

Notes

EMEA PN: RTB3C075;

Historique

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.30 Date de révision : 27-11-2023