70251PU

Capteur et actionneur, 4 conducteurs, Cu Section 0,14 mm², PUR

...
Câble de capteur et d'actionneur PUR, 4 x 18 x 0.10 mm, 5 millions de cycles de flexion continus, traînant, résistant aux hydrocarbures et résistance à la lumière
Recevoir des alertes sur les produits

Spécifications
Aperçu du produit

Applications recommandées

En tant que , ligne de contrôle flexible, ignifuge et sans halogène, dans le domaine de la construction de machines et d'ingénierie d'usine, , pour des exigences rigoureuses, , en particulier pour les applications de câbles porteurs (chaînes porte-câbles) et les pièces de machines mobiles.

Caractéristiques physiques (complètes)
Conducteur
Câblé Matériel Nombre de conducteurs
18x38 BC – Cuivre brut 4

Tableau de notes

Câblage extra-fin

Nombre de conducteurs

4

isolation
Matériel Diamètre nominal
PP – Polypropylène 0,95 mm
Nuancier
Nombre Couleur
Câble 1 Brun
Câble 2 Blanc
Câble 3 Bleu
Câble 4 Noir
Gaine extérieure
Matériel Diamètre nominal Diamètre +/- tolérance Sans laboratoires résistant aux hydrocarbures
PUR - Polyuréthane 3,5 mm 0,2 mm Oui Bonne
Caractéristiques électriques

Min Insulation Resistance

5000 MOhm*km

Voltage
Tension nominale [V] Test de tension diélectrique
300 V 2.0 kV DC
Plage de température

Plage de température de fonctionnement

-50° C à +80° C

Plage de température de fonctionnement (installation flexible)

-25° C à +80° C

Plage de températures de fonctionnement (fonctionnement de la chaîne d'entraînement)

-25° C à +60° C

Caractéristiques mécaniques

Résistance aux microbes et à l'hydrolyse

Bonne

Rayon de cintrage minimal (sans force de traction)

35 mm

Nbre min. de cycles de chaîne d'entraînement

2 millions

Paramètres de chaîne d'entraînement

a = 5 m/s², horizontal 5 m, vertical 2 m,v = max. 200m/min.)

Normes

Conformité au style UL AWM

AWM 20549

Programmes environnementaux et autres programmes concernés

Environnement

Intérieur/extérieur

Inflammabilité, LS0H, test de toxicité

Inflammabilité CSA

FT4

Inflammabilité IEC

IEC 60332-2-2

CEI 60754-1 - Quantité d'halogène

Zéro

Historique

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.134 Date de révision : 20-12-2022

Références des pièces
Article n° Couleur Type de conditionnement Longueur EAN
70251PU.00C100 Noir Bobine 100 m 8719605012388
70251PU.00500 Noir Bobine 500 m 8719605012371