70259PU
Capteur et actionneur, 5 conducteurs, Cu Section 0,50 mm², PUR
Câble de capteur et d'actionneur PUR, 5 x 16 x 0.20 mm, 5 millions de cycles de flexion continus, traînant, résistant aux hydrocarbures et résistance à la lumière
Spécifications
Aperçu du produit
Caractéristiques physiques (complètes)
Conducteur
isolation
Nuancier
Gaine extérieure
Caractéristiques électriques
Voltage
Plage de température
Caractéristiques mécaniques
Normes
Programmes environnementaux et autres programmes concernés
Inflammabilité, LS0H, test de toxicité
Historique
Références des pièces
Ressources
Bulletins produits