7839A

Bureau central T1/DS1, 22 AWG 6 paires, Blindé, MPR/CMR

...
conducteur 22 AWG plein en cuivre étamé, 6 paires torsadées, isolation en polyoléfine retardateur de flamme, blindage Beldfoil® sur l'ensemble (couverture 100 %), 22 fil de continuité en cuivre étamé uni AWG, gaine en PVC.
Recevoir des alertes sur les produits

Spécifications
Caractéristiques physiques (complètes)
Conducteur
AWG Câblé Matériel Diamètre nominal Nombre de paires
22 Uni TC – Cuivre étamé 0,0264 po 6

Nombre de conducteurs

12

isolation
Matériel
PO – Polyoléfine
Nuancier
Nombre Couleur
1 Blanc/rayure bleue et bleu/rayure blanche
2 Blanc/rayure orange et orange/rayure blanche
3 Blanch/rayure verte et vert/rayure blanche
4 Blanc/rayure marron et marron/rayure blanche
5 Blanc/rayure grise et gris/rayure blanche
6 Rouge/rayure bleue et bleu/rayure rouge
Blindage extérieur
Type Matériel Nom commercial du matériau Couverture [%] Matériau du fil de masse Fil de masse AWG Construction fil de masse n x D
Ruban Bi-laminé (alum+poly) Beldfoil® 100 % TC – Cuivre étamé 22 Uni
Gaine extérieure
Matériel Diamètre nominal Fil de déchirement
PVC – Chlorure de polyvinyle 0,38 po Oui
Caractéristiques électriques
Résistance en courant continu du conducteur
Résistance en courant continu nominal du conducteur Résistance en courant continu nominal du blindage extérieur
15,4 Ohm/1000 pi 3,6 Ohm/1000 pi
Capacité
Capacité nominale conducteur à conducteur Capacité nominale conducteur vers autre conducteur vers blindage
16 pF/pi 29 pF/pi
Inductance
Inductance nominale
0,21 µH/pi
Impédance
Impédance caractéristique nominale
100 Ohm
Haute fréquence (nominale/typique)
Fréquence [MHz]
772 kHz
Délai
Vitesse de propagation nominale (VP) [%]
66 %
Haute fréquence
Fréquence [MHz] Atténuation d'insertion maximale (atténuation) NEXT min. [dB] Impédance d'entrée max./min. (non équipée)
0,772 MHz 0.6 dB/100 m 50 dB
1 MHz 100 +/- 15 Ohms
Courant
Courant maximal recommandé [A]
3,5 Amp par conducteur à 20º C
Voltage
Tension nominale UL
300 V RMS
Plage de température

Plage de température d'installation

-20° C à +75° C

Température nominale UL

75° C

Plage de température de stockage

-20° C à +75° C

Plage de température de fonctionnement

-20° C à +75° C

Caractéristiques mécaniques

Poids câble en vrac

70 livres/1000 pi

Tension de traction maximum

93,6 livres

Rayon de courbure minimum pendant l'installation

3,80 po

Rayon de cintrage minimum/axe mineur

3,25 po

Normes

Conformité NEC/(UL)

MPR, CMR

Conformité CEC/C(UL)

CMR

Programmes environnementaux et autres programmes concernés

Environnement

Colonne montante

Directive UE 2000/53/EC (ELV)

Oui

Directive UE 2003/11/EC (BFR)

Oui

Directive UE 2011/65/UE (RoHS 2)

Oui

Directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Oui

Directive UE 2015/863/UE (amendement RoHS 2)

Oui

Conformité aux directives européennes

Oui

Marquage CE UE

Oui

MII Order n° 39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

Oui

Utilisation

Utilisation - Aérien

Non

Utilisation - Enterrement

Non

Utilisation – Emplacements dangereux

Non

Utilisation – Intérieur

Oui

Utilisation – Non halogéné

Non

Utilisation – Résistance aux hydrocarbures

Non

Utilisation – Extérieur

Non

Utilisation – Résistance à la lumière

Non

Inflammabilité, LS0H, test de toxicité

Inflammabilité UL

Redresseur UL1666

Tension nominale UL

300 V RMS

Plénum/non-plénum

Plénum (oui/non)

Non

Notes sur le produit

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Historique

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.306 Date de révision : 29-04-2024

Références des pièces
Article n° Couleur Type de conditionnement Longueur UPC
7839A 0601000 Chrome Bobine 1 000 pi 612825190158