8110NH

Capuchon bas RS232/422, n°24-10 paires, FPO, feuille d'aluminium + tresse O/A, gaine LSZH, Dca, 100Ω

...
10 paires, 24 AWG toronnés (7x32) Conducteurs TC, isolation Datalene®, paires torsadées, Beldfoil® sur l'ensemble (100 % de couverture) + blindage tressé en TC (65 % de couverture), Fil de continuité TC toronné AWG 24, gaine LSZH, Résistance à la flamme EC 60332-3C
Recevoir des alertes sur les produits

Spécifications
Aperçu du produit

Applications recommandées

câble d'instrumentation et d'ordinateur ; pour les applications de transmission de données

Caractéristiques physiques (complètes)
Conducteur
AWG Câblé Matériel Nombre de paires
24 7x32 TC – Cuivre étamé 10

Nombre de conducteurs

20

isolation
Matériel Nom commercial du matériau Diamètre nominal Diamètre +/- tolérance
PE – Polyéthylène Datalene® 1,24 mm 0,06 mm
Nuancier
Nombre Couleur
1 paire Blanc/bleu et bleu/blanc
2 paires Blanc/orange et orange/blanc
3 paires Blanc/vert et vert/blanc
4 paires Blanc/marron et marron/blanc
5 paires Blanc/gris et gris/blanc
6 paires Rouge/bleu et bleu/rouge
7 paires Rouge/orange et orange/rouge
8 paires Rouge/vert et vert/rouge
9 paires Rouge/marron et marron/rouge
10 paires Rouge/gris et gris/rouge
Blindage extérieur
Type Matériel Nom commercial du matériau Épaisseur de la feuille d'aluminium Matériau du fil de masse Fil de masse AWG Couverture min. [%]
Ruban Bi-laminé (alum+poly) Beldfoil® (Z-Fold®) 9 / 12 µm TC – Cuivre étamé AWG24/7
Tresse Cuivre étamé (TC) 65 %
Gaine extérieure
Matériel Diamètre nominal Épaisseur de paroi minimale Épaisseur de paroi moyenne minimale
LSZH – Low Smoke Zero Halogen (retardateur de flamme) 10,29 mm 0,7 mm 0,813 mm
Construction et dimensions
Câblage
Description Matière de remplissage
2 mastics + 10 paires torsadées au noyau du câble Polypropylène (2)
Caractéristiques électriques
Résistance en courant continu du conducteur
Résistance en courant continu nominal du conducteur Résistance en courant continu nominal du blindage extérieur
78,7 Ohm/km 8,5 Ohm/km
Capacité
Capacité maximale conducteur à conducteur Capacité nominale conducteur à conducteur Capacité nominale conducteur vers autre conducteur vers blindage
45,9 pF/m 41 pF/m 72,2 pF/m
Inductance
Inductance nominale de la paire
0,75 µH/m
Impédance
Impédance caractéristique nominale
100 Ohm
Délai
Vitesse de propagation nominale (VP) [%]
78 %
Courant
Élément Courant maximal recommandé [A]
Conducteur(s) 1,5 ampères par conducteur
Voltage
Tension nominale [V]
300 V
Plage de température

Plage de température de stockage

-45° C à +80° C

Plage de température de fonctionnement (installation fixe)

-45° C à +80° C

Caractéristiques mécaniques

Tension de traction maximum

400 N

Rayon de courbure minimum pendant l'installation

102,9 mm

Rayon de réglage minimum

51,45 mm

Normes

Conformité CENELEC

EN 50290-2-20

Programmes environnementaux et autres programmes concernés

Environnement

Intérieur

Inflammabilité, LS0H, test de toxicité

Inflammabilité IEC

IEC 60332-3-24

CEI 60754-1 - Quantité d'halogène

Zéro

IEC 60754-2 - Quantité de gaz acide halogène - Conductivité max.

2,5 µS/mm

IEC 60754-2 - Quantité de gaz acide halogène - pH min.

4,3

CEI 61034-2 - Transmittance minimale de la densité de la fumée

60 %

Historique

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.249 Date de révision : 22-12-2023

Références des pièces
Article n° Couleur Type de conditionnement Longueur EAN
8110NH.00152 Chrome Bobine 152 m 8719605017895
8110NH.00305 Chrome Bobine 305 m 8719605017901
8110NH.00500 Chrome Bobine 500 m 8719605017918