83304E

Électronique, 1 C #24 Str SPC, isolation TFE, tresse SPC intégrale, gaine ruban TFE, MIL-W-16878/4 (Type E)

...
Électronique haute température, 1 Conducteur 24AWG Cuivre plaqué argent(19x36), isolation TFE, Blindage et tresse en cuivre plaqué argent (85%) sur l'ensemble, gaine extérieure ruban TFE, MIL-W-16878/4 (Type E)
Demander un échantillon Recevoir des alertes sur les produits

Spécifications
Aperçu du produit

Applications recommandées

Spécification MIL-W-16878/4 (Type E) ; environnements à températures extrêmes hautes/basses ; signaux analogiques jusqu'à 600V et contrôle de tension

Détails de la construction
Conducteur
Élément Nombre d'éléments Taille Câblé Matériel
Conducteur(s) 1 24 AWG 19x36 SC – Cuivre argenté
isolation
Élément Matériel Épaisseur nominale Code couleur
Conducteur(s) PTFE – Polytétrafluoroéthylène 0,25 mm (0,010 po) Blanc
Blindage extérieur
Type de blindage Matériel Couverture
Tresse Cuivre argenté (SC) 85 %
Gaine extérieure
Matériel Épaisseur nominale Diamètre nominale
PTFE – Polytétrafluoroéthylène 0,25 mm (0,010 po) 2,2 mm (0,085 po)

Diamètre total du câble (nominal)

2,2 mm (0,085 po)

Caractéristiques électriques
Électricité
Élément Résistance en courant continu maximum du conducteur Capacité nominale conducteur à blindage Courant maximum
Conducteur(s) 23 Ohm/1000 pieds (75 Ohm/km) (150 pF/m) (46 pF/pi) 4 A par conducteur @ 25° C
Voltage
Tension nominale
600 V
Caractéristiques mécaniques
Température
Température de service
-65° C à +200° C

Tension de traction maximum

7,03 kg (15,5 livres)

Poids câble en vrac

8 lb/1000 pieds (12 kg/km)

Normes et conformité

Durabilité

CA Prop 65

Inflammabilité/réaction au feu

IEC 60332-1-2

Conformité NEMA

NEMA HP3

Conformité aux normes militaires

MIL-W-16878/4 (Type E sauf câblé), (conducteurs isolés)

Conformité aux directives européennes

Marque UE CE, Directive UE 2015/863/UE (amendement RoHS 2), Directive UE 2011/65/UE (RoHS 2), Directive UE 2012/19/UE (WEEE)

Conformité APAC

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Notes sur le produit

Notes

Teflon® est une marque commerciale déposée de E. I. duPont de Nemours and Co. utilisée sous licence par Belden, Inc.

Historique

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.379 Date de révision : 05-05-2023

Références des pièces
Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
83304E 009500 Blanc 612825203858 E
83304E 0091000 Blanc Bobine 1 000 pi 612825203841 E

Ressources
Documentation relative à la conformité